Akim Metall - SMB

CNC-Drehmaschinenhersteller übernimmt mit FANUC CNC die Kontrolle über die Produktion

In einer Welt mit immer komplexeren technischen Bauteilen werden von Werkzeugmaschinen immer mehr Fähigkeiten und Funktionen verlangt. Die einfache Drehmaschine, eine Hauptstütze der zerspanenden Industrie, ist ein typisches Beispiel dafür. Die Marke SMB des türkischen Unternehmens Akim Metal baut heute Drehautomaten mit servogesteuerten Doppelrevolvern, programmierbaren Lünetten, angetriebenen Werkzeugen, programmierbarem Reitstock und integrierter Automatisierung. Für eine optimale Prozesssteuerung im Streben nach immer höherer Bauteilqualität, Wiederholbarkeit und Produktivität nutzt das Unternehmen die Vorteile von FANUC CNC-Systemen.
How to produce Advanced Technology

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Moderne Anwender von SMB-CNC-Drehmaschinen benötigen weit mehr als herkömmliche Funktionen wie das Drehen von Plan- und Außendurchmessern. Für die leistungshungrigen Werkstätten von heute ist es umso besser, je mehr Arbeitsgänge die Drehmaschine in einer einzigen Aufspannung erledigen kann. SMB bietet Kernprodukte wie seine Flaggschiff-Doppelrevolver-Drehmaschinen der Serien TT850 und TT550 an, um diese Nachfrage zu erfüllen. Eine präzise Prozesssteuerung ist jedoch unerlässlich.

Lösung:

FANUCs 0𝑖-TF Plus bietet die Antwort. Dieses grundlegende CNC-System ist auf Drehanwendungen zugeschnitten und erweitert die Funktionalität der Drehmaschine optimal. Akim Metal SMB nutzt auch die Qualität und Zuverlässigkeit der FANUC-Motorentechnologie sowie die Automatisierungslösungen und das umfassende Know-how von FANUC.

Ergebnis

Mit der FANUC Technologie können SMB-Drehautomatenkunden zusätzliche Bearbeitungen wie Fasen- und Bohrungen, Fasen, Nuten, Profildrehen, Gewindeschneiden, Gewindebohren und Gesenkziehen durchführen - schnell, zuverlässig, hochgradig wiederholbar und präzise. Auch exzentrische Teile sind dank der Dual-Path-Funktion der FANUC Steuerung, die beide Revolver unabhängig voneinander steuert, kein Problem. Einfach ausgedrückt: Die Anwender der SMB-Doppelrevolver-Drehmaschine können mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen.

Über Akim Metal

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Akim Metal SMB verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung als Hersteller von Drehbänken für Branchen wie Automobilbau, Haushaltsgeräte, Industriemotoren und Luft- und Raumfahrt. Das in Istanbul ansässige Unternehmen stellt CNC-Drehmaschinen mit integrierten Automatisierungssystemen her, um seinen Kunden hochtechnologische Lösungen zu bieten. Die drei Prinzipien Qualität, Kosten und Lieferung untermauern einen kundenorientierten Ansatz. Akim Metal SMB ist nach ISO 9001, ISO/TS 16949 und ISO 14001 akkreditiert.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER AKIM METAL

FANUC CNC bietet eine optimale Erweiterung der Drehbankfunktionalität

Akim Metal SMB nutzt sein Wissen und seine Erfahrung, um seinen Kunden hochtechnologische CNC-Drehmaschinen mit integrierter Automatisierung anzubieten. Ein gutes Beispiel sind die Doppelrevolver-Drehmaschinen TT850C und TT550C, die mit einer leistungsstarken Spindel, einer programmierbaren Lünette, servogesteuerten Revolvern, einem programmierbaren Reitstock und optionalen angetriebenen Werkzeugen ausgestattet sind. Zur Steuerung dieser fortschrittlichen Maschinen setzt das Unternehmen auf CNC-Systeme von FANUC.

"Unser Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet eng mit FANUC zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die Vorteile der stabilen und zuverlässigen Steuerungsinfrastruktur von FANUC in vollem Umfang nutzen können", erklärt Ali Fazil Böyet, General Manager bei Akim Metal.

Dank Lösungen wie der 0𝑖-TF Plus CNC von FANUC und der überlegenen Motorentechnologie können Anwender von SMB-Drehmaschinen Bearbeitungen wie Plandrehen, Außendrehen, Fasen, Gewindebohren, Einstechen, Profildrehen, Gewindedrehen, Gewindeschneiden und Gesenkziehen schnell, in hohem Maße wiederholbar und genau durchführen.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Zitat von Testimonials

Ali Fazil Böyet

Generaldirektor

Mit der Dual-Path-Funktion der FANUC 0𝑖-TF Plus können Anwender zwei Revolver unabhängig voneinander verwalten. Diese Funktion sorgt für höchste Effizienz bei mehrachsigen und komplexen Bearbeitungsprozessen sowie für schnelle Zykluszeiten. Letztendlich können Anwender mehr Aufträge in kürzerer Zeit erledigen.

Aber CNC-Systeme sind nur ein Teil des Angebots, das Akim Metal SMB zur Verfügung steht. Mit den Automatisierungslösungen von FANUC kann der Werkzeugmaschinenbauer sicherstellen, dass seine Kunden von einer nahtlosen Roboterintegration, Werkzeugwechselsystemen und automatischem Be- und Entladen profitieren und gleichzeitig durch Kommunikationsprotokolle, die mit Industrie 4.0 kompatibel sind, zu den innerbetrieblichen Digitalisierungsprozessen beitragen.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Dank unserer engen Zusammenarbeit mit FANUC integrieren wir die neuesten Automatisierungs- und CNC-Technologien in unsere Fertigungsprozesse und stellen weiterhin leistungsstarke und zuverlässige Maschinen her", erklärt er. "Gleichzeitig ermöglicht unsere enge Zusammenarbeit mit dem FANUC Service- und Engineering-Team in der Türkei die unterbrechungsfreie Fortsetzung unserer effizienten Produktionsprozesse."

Akim Metal SMB sagt, dass es die Produktion des Unternehmens mit FANUC Technologien in die Zukunft trägt und mit automatisierungsfähigen und auf die digitale Transformation ausgerichteten Werkzeugmaschinen einen Unterschied in der Branche macht.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit mit FANUC - die hohe Präzision, Qualität und Effizienz vereint - auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zu Produktionstechnologien leisten wird", schließt Ali Fazil Böyet.

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallstudien

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.