Lindner
Automatisierte Lackieranlage ist auf dem neuesten Stand der Technik
In der Fertigungsindustrie gehören Lackieren und Beschichten zu den uneinheitlichsten Prozessen, die manuell durchgeführt werden. Die Auftragsgeschwindigkeit, die Farbdicke und der Abstand zur Oberfläche sind für die Bediener extrem schwierig, ohne unbeabsichtigte Abweichungen durchzuführen. Die Antwort ist der Einsatz von Robotern, insbesondere von Lackierrobotern der FANUC P-Serie, die speziell für diesen anspruchsvollen Produktionsprozess entwickelt wurden.
Teilen Sie
Produktivitätssteigerung von 6.000 auf 7.000 Einheiten pro Monat.
Der automatisierte Lackierprozess ist schneller, ergonomischer und sicherer.
ATEX-zertifizierte Lackierroboter der FANUC P-Serie, die speziell für Lackier- und Beschichtungsarbeiten entwickelt wurden.
Das Handgelenk des Roboters ahmt die Geschicklichkeit eines menschlichen Bedieners nach.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Lackieren
Unerreichte Präzision und Konsistenz bei Lackierroboteranwendungen durch eine ruhige Hand und konstante Geschwindigkeit, um eine gleichmäßige Abdeckung mit jedem Strich und Sprühstoß zu gewährleisten. Verbessern Sie die Effizienz und verkürzen Sie die Durchlaufzeiten mit Robotersystemen, die einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen. Nutzen Sie kosteneffiziente, sichere und flexible Lackierroboterlösungen für eine Vielzahl von Aufgaben.
Alle Branchen
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.