The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/35

M-20𝑖D/35 è un robot ad alte prestazioni ideale per l'integrazione in spazi ridotti. Il suo braccio sottile riduce al minimo le interferenze e dispone di una gestione completa dei cavi che lo rende ideale per gli ambienti di produzione affollati. Le superfici facili da pulire e la combinazione di velocità e precisione eccezionali lo rendono perfetto per diverse applicazioni che richiedono una capacità di carico utile di 35 kg.
Carico utile robot
35 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

La più alta capacità di movimentazione della serie

Gestisci pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti fino a 35 kg grazie a momenti di polso e inerzia elevati.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il braccio e il polso sono resistenti all'acqua e alla polvere e le superfici sono lisce per garantire la massima durata e un tempo di attività eccezionale.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Polso cavo per layout ad alta densità

Previeni il rischio di impigliamento e di usura dei cavi facendo passare tutti i cavi attraverso l'ampio polso cavo e il braccio cavo di 57 mm di diametro del robot.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi

Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un sistema di gestione dei cavi completamente integrato, che li fa passare attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
35 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scaricare per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili: ti aiutano a prendere decisioni più consapevoli e a sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

Il leader del settore nella sua categoria per carico utile, portata e velocità dell'asse. Esplora ora la nostra Serie M-20!

Lasciati ispirare

Ispirati al successo degli altri

FANUC Robot palletising of turf rolls
Servizi verdi

Il robot FANUC si dedica all'agricoltura

Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo alla Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un trio di robot FANUC aumenta l'efficienza dell'imballaggio a Inoverde

In un impianto di distribuzione di alimenti freschi in rapida evoluzione, l'efficienza delle operazioni di confezionamento automatizzate è fondamentale per tenere il passo con la richiesta. Come sottoprodotto di questo approccio, chi adotta i robot ottiene anche un minore sforzo fisico per i dipendenti, una gestione più delicata di prodotti delicati come frutta e verdura e un processo più uniforme e ripetibile. Tra gli ultimi stabilimenti che hanno beneficiato di questo valore aggiunto c'è quello di Bätterkinden, in Svizzera, del grande distributore alimentare Inoverde, dove le operazioni di riempimento, confezionamento e pallettizzazione delle carote stanno beneficiando dell'introduzione di tre robot industriali FANUC.