Il braccio M-20𝑖D/12L offre velocità e precisione eccezionali per le attività di movimentazione dei materiali più impegnative. Con uno sbraccio lungo fino a 2272 mm e una capacità di carico utile di 12 kg, questo versatile braccio a 6 assi è ideale per movimentare pezzi di grandi dimensioni e un'ampia gamma di utensili. Con il suo braccio J2 sottile e curvo e la gestione dei cavi completamente integrata, è stato appositamente progettato per ridurre al minimo le interferenze, rendendolo ideale per gli ambienti di produzione affollati.
Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Polso cavo per layout ad alta densità
Previeni il rischio di impigliamento e di usura dei cavi facendo passare tutti i cavi attraverso l'ampio polso cavo e il braccio cavo di 57 mm di diametro del robot.
Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi
Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un sistema di gestione dei cavi completamente integrato, che li fa passare attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Protezione IP67 di serie
Il braccio e il polso sono resistenti all'acqua e alla polvere e le superfici sono lisce per garantire la massima durata e un tempo di attività eccezionale.
Massima flessibilità
Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili: ti aiutano a prendere decisioni più consapevoli e a sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.
Il controllore R-30iB Plus è un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. È stato sviluppato per semplificare l’utilizzo dei robot e dell’automazione nell’in...
Esplora un’ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizzare al meglio il tuo progetto di automazione.
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...
Diamo ai robot FANUC la possibilità di sentire! I sensori di forza FANUC danno ai vostri robot un tocco simile a quello umano, misurando la forza e la coppia in sei dimensioni. Questa tecnologia mi...
Le nostre soluzioni di guida manuale consentono una programmazione rapida e semplice del robot, guidandolo attraverso percorsi di movimento. Questo semplice controllo da parte dell'operatore, che n...
Progettato per garantire prestazioni e affidabilità di altissimo livello, il robot FANUC 𝑖PC Box rappresenta una soluzione industriale affidabile per le applicazioni robotiche avanzate che richied...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
Scopri oltre 250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione fino ai software applicativi, trova esattamente ciò che ti serve per portare i tuoi progetti di robotica a un livello superiore con facilità.
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.