Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Dustproof

Il robot antipolvere M-10𝑖D/12 è progettato per operare negli ambienti più esigenti. Dotato di coperture motore IP67, verniciatura epossidica e protezione sul braccio J6, resiste efficacemente a polvere e infiltrazioni di liquidi. Studiato per i settori della forgiatura, fusione dei metalli e ceramica, la sua adattabilità garantisce un aumento della produttività. Versatile e affidabile, questo robot offre un ampio campo di lavoro, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni difficili.
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Versione antipolvere

Opera con fiducia in ambienti difficili. Questo modello è dotato di protezione IP67 per tutti gli assi, vernice epossidica, bulloni antiruggine e copertura del polso di serie.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Perfetto per gli ambienti difficili

Protegge il tuo robot da polvere, piccole particelle e acqua con una copertura per polso combinata con una flangia in acciaio inossidabile per mantenere stabile la copertura.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Potente con Ingombro Ridotto

Massimizza il carico utile senza sacrificare lo spazio. Questo robot ultrapiatto si inserisce perfettamente nelle celle robotiche compatte, aumentando le prestazioni e risparmiando spazio prezioso.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a preziose informazioni sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportare le tue decisioni e massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

Lo standard del settore per i robot più piccoli: sottile, veloce e versatile. Esplora ora la nostra serie M-10!

Lasciati ispirare