CNC-retrofit: egy új FANUC vezérlőrendszerrel meghosszabbíthatja szerszámgépe élettartamát

 

A A szerszámgép az egyik legfontosabb és legköltségesebb berendezés a legtöbb üzemben. Jelentős tőkebefektetés, amelynek hosszú évekig meg kell őriznie életképességét. Egy régi CNC-rendszer új FANUC vezérléssel történő felszerelése nemcsak hosszú távú költségmegtakarítást eredményez, hanem növeli a gép termelékenységét, üzemidejét, megbízhatóságát és hatékonyságát is. Fontos, hogy a megbízható FANUC megoldásokat felhasználó CNC-retrofit szolgáltatások segítségével megfelelhet a változó vevői igényeknek..


Prospektus letöltése

Mi az a CNC-retrofit?

A CNC-retrofit a következő komponensek továbbfejlesztését foglalja magában:

  • Vezérlőrendszer
  • Kijelzőegység
  • Szervo- és orsós motorok
  • Erősítők
  • Vezetékek
  • l/O egységek, beleértve a kezelőpanelt

A CNC retrofit jóval kevesebbe kerül, mint egy új gép beszerzése

Szerszámgépének a legújabb CNC-technológiákkal történő retrofitálása általában a legköltséghatékonyabb és gazdaságilag fenntartható megoldás a gép összteljesítményének növelésére. Egy retrofit projekt lényegesen kevesebbe kerül, mint egy új gép, különösen, ha figyelembe vesszük az olyan rejtett költségeket, mint a szerszámozás, a szerelvények, a felszerelés és alapozás. Ezenkívül az új gépek beszerzése további képzést igényelhetnek a gépkezelők és a karbantartó személyzet számára.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

A FANUC iHMI:

  • Minden szerszámgéphez: Esztergagépek, esztergáló központok, marógépek, megmunkálóközpontok, többfeladatú gépek, palettázógépek, köszörűgépek, szikraforgácsoló gépek, lézeres, vízsugaras és plazmavágó gépek stb.
  • Könnyen testre szabható:Fejlesszen saját képernyőket és ciklusokat a FANUC PICTURE segítségével a gépkezelői hibák csökkentése, a gépkezelői munka egyszerűsítése, a termelékenység javítása, valamint a gép- és folyamatirányítás megkönnyítése érdekében.
  • Egyszerűen automatizálható:A QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation, a robotizáció gyors és egyszerű bevezetése) egyszerű automatizálást kínál a CNC-panelről. A QSSR G-kód funkció lehetővé teszi alkalmazottai számára a robotok egyszerű programozását a FANUC CNC-n keresztül ISO-szabványos G-kód formátumban. Ennek köszönhetően a robotprogramozási nyelvet nem ismerők számára nincs szükség további képzésre. Kiváló kommunikációs készség: Egy új FANUC CNC számos hálózati funkciót kínál, beleértve programok feltöltését és letöltését, a paraméterek beállítását, a gép állapotának megtekintését és a karbantartási stratégiá kiválasztását.
  • Kiváló kommunikációs készség: Egy új FANUC CNC számos hálózati funkciót kínál, beleértve programok feltöltését és letöltését, a paraméterek beállítását, a gép állapotának megtekintését és a karbantartási stratégiá kiválasztását.

Nagy szakértelemmel rendelkező, elkötelezett kollégáink és a FANUC által képzett szakértő partnercégek vállalnak minden retrofit projektet, függetlenül attól, hogy egy meglévő FANUC CNC vagy egy alternatív CNC-márka cseréjéről van szó.

Beszéljen retrofit szakértőinkkel még ma!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Hogyan segíthetünk a hatékonyság növelésében? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget.

KAPCSOLATFELVÉTEL