Kijelző típusa és kezelőpanel



A FANUC széles termékválasztékot biztosít a felhasználói interfészek készítéséhez sokféle géptípushoz. A moduláris rendszerrel különféle felhasználói interfészek építhetők az egyszerű érintős kijelzőktől kezdve a nagy kezelői panelekig, amelyek 19”-es PC-alapú kijelzővel és biztonsági billentyűzetekkel vannak felszerelve.

Találja meg az alkalmazása számára megfelelő kijelzőt és kezelőpanelt itt:

  • Standard kijelzők 8,4” – 15”
  • Ipari panel PC-k 10,4” – 21,5”
  • Kézi Adatbeviteli (Manual Data Input, MDI) eszközök / billentyűzetek
  • Különféle Gépkezelő Panelek (Machine Operator's Panel, MOP)
  • Hordozható kezelőpanelek