A 21,5”-es széles LCD-képernyővel felszerelt FANUC PANEL iH Pro a FANUC iHMI-kijelzőcsaládjának legújabb tagja. A nagy Full-HD kijelzőn egyszerre több információ könnyen megjeleníthető. A kezelők a kézikönyvet és a műveleti képernyőt egy időben jeleníthetik meg a kijelzőn, így kényelmesen, a képernyők közötti váltás nélkül kaphatják meg a szükséges információkat. A nagy teljesítményű Intel Core i5 processzor több szoftver egyidejű futtatását teszi lehetővé a PANEL iH Pro-n, például akár kifinomult 3D-szimulációkat. A részprogramok könnyen, megmunkálás nélkül ellenőrizhetők és javíthatók.
A PANEL iH Pro Windows Embedded Standard operációs rendszerrel rendelkezik. Ennek köszönhetően számos kereskedelmi alkalmazás érhető el a géphez. A Windows Embedded Standard ugyanakkor bevett környezetet biztosít egyéni szoftveralkalmazások fejlesztéséhez is. A Windows Embedded Standard emellett könnyen zárolható is, amivel megakadályozható az operációs rendszer illetéktelen módosítása, és fokozható a biztonság.
PANEL i
A PANEL i Windows Embedded Standard operációs rendszerrel rendelkezik. Ennek köszönhetően számos kereskedelmi alkalmazás érhető el a géphez. A Windows Embedded Standard ugyanakkor bevett környezetet biztosít egyéni szoftveralkalmazások fejlesztéséhez is. A Windows Embedded Standard emellett könnyen zárolható is, amivel megakadályozható az operációs rendszer illetéktelen módosítása, és fokozható a biztonság.
A különböző 10,4”-tól egészen 19”-ig terjedő kijelzőkből könnyen kiválaszthatja az igényeinek megfelelő méretet. Kialakításra a szabványos FANUC design-t követik az egységes külső megjelenés érdekében.