Akim Metal - SMB

CNC Lathe Builder Takes Control of Production with FANUC

In a world of increasingly complex engineering components, machine tools require ever-more capabilities and functions. The humble lathe, a mainstay of the machining industry, is a case in point. The SMB brand of Türkiye-based Akim Metal today builds lathes with servo-controlled twin turrets, programmable steady rests, live tools, programmable tailstock and integrated automation. To provide optimal process control in the hunt for ever higher component quality, repeatability and productivity, the company takes advantage of FANUC CNC systems.
How to produce Advanced Technology

Des tâches aux résultats

 

Tâche

 

Lorsque RADMOT, un grand spécialiste de l'usinage CNC comptant plus de 80 machines et 200 employés, a voulu mettre en place une cellule de fraisage automatisée, l'objectif ultime était de faciliter la fabrication de composants sans personnel, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La cellule comprenait trois centres d'usinage CNC et deux robots industriels pour le chargement et le déchargement des pièces. Il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque de collision entre les deux robots, qui devaient travailler à proximité l'un de l'autre.

Solution:

RADMOT s'est tourné vers son fournisseur de robots de confiance FANUC pour obtenir deux robots industriels M-20𝑖D/25 à 6 axes avec une charge utile de 25 kg et une portée de 1 831 mm. Dans la nouvelle cellule de fraisage CNC, les deux robots desservent un trio de modèles de centres d'usinage CNC FANUC ROBODRILL existants, dont le dernier ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Une sélection de fonctions intelligentes de FANUC garantit qu'il n'y a jamais de collision entre les robots, même s'ils partagent le même espace de travail.

Résultat

Avec les robots FANUC M-20𝑖D/25 en place, RADMOT profite désormais d'un chargement et d'un déchargement des machines entièrement automatisés, assurant des opérations de fraisage CNC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune intervention de la part de l'opérateur. En utilisant le même fabricant pour les machines et les robots, la plateforme de contrôle commune de FANUC a permis de s'assurer que l'ensemble de la cellule automatisée peut être supervisée à l'aide d'une seule IHM.

À propos de RADMOT Sp. z o.o.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Fondée il y a plus de 40 ans, la société RADMOT s'est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de l'usinage CNC. Cette entreprise familiale de 200 employés propose des services de fraisage et de tournage CNC, usinant des pièces à partir de matériaux tels que l'aluminium, l'acier, le cuivre, le laiton et les plastiques techniques sur sa vaste sélection de plus de 80 machines-outils. Située à environ 80 km au sud de Varsovie, RADMOT gagne la confiance de ses clients grâce à des piliers opérationnels tels que la qualité, la transparence, la flexibilité, la coopération à long terme, la compétitivité et la compétence professionnelle. Les autres services disponibles sur le site comprennent l'anodisation, la galvanisation, le marquage au laser, l'assemblage et le lavage des pièces.

EN SAVOIR PLUS SUR RADMOT

Des fonctions intelligentes de FANUC garantissent la sécurité dans une cellule à deux robots

 

"Nous proposons des services d'usinage CNC de précision depuis plus de 40 ans", déclare Paweł Stańczyk, vice-président de la société RADMOT, basée en Pologne. "Notre parc de machines abrite plus de 80 tours et fraisages CNC, avec 17 robots FANUC soutenant la production de composants en lots de volume moyen à élevé pour un vaste éventail de clients dans de nombreux industriels différents. Nous sommes le partenaire idéal pour les entreprises qui recherchent des niveaux de qualité ultra-élevés et une fabrication à grande échelle, ce qui signifie que nous ne pouvons pas imaginer fonctionner sans la répétabilité et la productivité fournies par nos processus automatisés et robotisés."

Le dernier projet d'automatisation de RADMOT concernait la conception et l'intégration d'une cellule d'usinage CNC qui combine deux processus de fraisage sur différents modèles de centres d'usinage CNC ROBODRILL de FANUC, notamment le dernier 𝛼-D21L𝑖B5 pour le fraisage, le perçage et le taraudage polyvalents. Avec l'ajout de deux nouveaux robots industriels 6 axes FANUC M-20𝑖D/25, la société peut désormais produire des composants fraisés 24 heures sur 24.

FANUC.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Devis de témoignages

Paweł Stańczyk

Vice-président de RADMOT

Les robots industriels 6 axes FANUC M-20𝑖D/25 se caractérisent par un design très fin et un bras et un poignet creux qui permettent le passage de câbles et de tubes pneumatiques à l'intérieur du robot. Le M-20𝑖D/25 bénéficie également d'un indice de protection IP67 pour résister au liquide de refroidissement et au brouillard d'huile présents dans les opérations d'usinage.

Particulièrement importante pour la réussite de ce projet d'automatisation a été la facilité de connexion entre la machine-outil, le robot et les périphériques via le logiciel PC ROBODRILL-LINK𝑖. De plus, RADMOT peut contrôler l'ensemble de la cellule à partir d'un seul panneau de commande grâce à la plateforme de commande commune partagée par les machines-outils et les robots CNC de FANUC.

" Ce n'est certainement pas la fin de nos efforts d'automatisation chez RADMOT ", déclare Stańczyk. " Nous sommes fiers de dire que FANUC est notre partenaire de confiance dans ce processus. "

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Les robots industriels 6 axes FANUC M-20𝑖D/25 se caractérisent par un design très fin et un bras et un poignet creux qui permettent le passage de câbles et de tubes pneumatiques à l'intérieur du robot. Le M-20𝑖D/25 bénéficie également d'un indice de protection IP67 pour résister au liquide de refroidissement et au brouillard d'huile présents dans les opérations d'usinage.

Particulièrement importante pour la réussite de ce projet d'automatisation a été la facilité de connexion entre la machine-outil, le robot et les périphériques via le logiciel PC ROBODRILL-LINK𝑖. De plus, RADMOT peut contrôler l'ensemble de la cellule à partir d'un seul panneau de commande grâce à la plateforme de commande commune partagée par les machines-outils et les robots CNC de FANUC.

" Ce n'est certainement pas la fin de nos efforts d'automatisation chez RADMOT ", déclare Stańczyk. " Nous sommes fiers de dire que FANUC est notre partenaire de confiance dans ce processus. "

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

“We believe our co-operation with FANUC - which combines high precision, quality and efficiency - will continue to make significant contributions to future production technologies,” concludes Ali Fazil Böyet.

Inspirez-vous

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.