Satisfacción de los requisitos más exigentes

Cuando puede haber vidas humanas en juego, la calidad, fiabilidad y repetibilidad en la fabricación de productos sanitarios son fundamentales. Tanto si sus procesos requieren mecanizado con CNC o robots de manipulación, siempre se aplican los mismos estándares de exactitud. Creadas en torno al CNC más fiable del mundo, todas las soluciones de FANUC se han diseñado específicamente para cumplir estos requisitos con la máxima precisión y una exactitud increíble y repetible. Además, debido a que la fabricación de productos sanitarios a menudo plantea desafíos, como problemas de gases y viscosidad, que afectan a artículos transparentes creados mediante moldeo por inyección, o roturas del hilo, que retrasan la producción de instrumentos de precisión mediante EDM de corte por hilo, FANUC ha desarrollado una amplia variedad de soluciones diseñadas específicamente para resolver estos problemas. El resultado no son solo unos niveles extremadamente altos de repetibilidad, sino también tiempos de ciclo mejorados, una mayor productividad y menores costes de operación.

Pregúntenos sobre la automatización de sus procesos de producción hoy mismo.

"En FANUC hemos encontrado un socio realmente fiable y con gran experiencia".

(Michael Leibold, Responsable de ingeniería, Leibold & Amann)

Optimización desde el principio

Optimice su cadena de valor desde el inicio del proceso de producción con la automatización del principio de línea de FANUC. El despaletizado, la carga, la carga de líneas o incluso el termoformado de embalajes... Muchas de las tareas de principio de línea en la industria médica pueden automatizarse fácilmente. Cubrimos estos requisitos particulares en los entornos delicados proporcionando soluciones individuales para garantizar procesos seguros en la industria médica.

"Para controlar nuestras máquinas, necesitamos CNC y sistemas de accionamiento que garanticen un alto rendimiento y de las que podamos fiarnos totalmente. Durante todos los años de cooperación con FANUC, estos requisitos se han cumplido totalmente. Del mismo modo, para nuestra nueva solución MultiSwiss, hemos cooperado a nivel técnico con el más puro espíritu de colaboración".
(Lionel Perret, responsable de producto en Tornos)

Procesamiento de alta precisión

Producir y procesar a la perfección dispositivos médicos de alta tecnología plantea un desafío considerable a los fabricantes. Para todo tipo de tareas, ya sean de moldeo por inyección, mecanizado con CNC, EDM de corte por hilo, pick and place, clasificación o embalaje, las soluciones personalizadas de FANUC permiten automatizar casi cualquier proceso imaginable de la industria. Esto incluye soluciones rentables de microproductos de alta precisión, sala blanca y aplicaciones de revestimiento especiales, entre otras muchas. Nuestras soluciones cumplen plenamente las normativas de higiene y los estándares de sala blanca.

La historia no acaba en el final de línea

La automatización del final de la línea de producción no solo ofrece ventajas relacionadas con los costes, sino que también soluciona problemas relacionados con la salud y la seguridad, ya que los trabajadores no necesitan levantar piezas pesadas y potencialmente peligrosas. Del mismo modo, las tareas de retractilado, etiquetado, embalaje y paletizado conllevan un trabajo manual repetitivo y extenuante, que los sistemas automatizados pueden realizar de forma sencilla y más eficaz.

Soluciones innovadoras

En FANUC somos creativos... y también expertos en soluciones de automatización. Permítanos inspirarle con soluciones innovadoras diseñadas para satisfacer las necesidades de su industria. Sean cuales sean, le mostraremos exactamente lo que podemos automatizar en su línea de producción de chapas metálicas.

Sabemos lo que es posible pero también nos planteamos lo imposible.

Es hora de poner en marcha la automatización.