Simulación inteligente de robots en 3D

FANUC ROBOGUIDE es un simulador de robots que simula tanto el movimiento del propio robot como los comandos del programa. De este modo, reduce en gran medida el tiempo que se tarda en crear nuevas configuraciones de movimiento. Para garantizar un impacto mínimo en la producción, se pueden diseñar, probar y modificar las células offline. Para ahorrar tiempo de modelado 3D, es posible importar los modelos de las piezas de un PC como datos de CAD. La amplia librería del software de simulación de robots permite asimismo al usuario seleccionar y modificar las piezas y las dimensiones de acuerdo con sus requisitos. Gracias a su diseño intuitivo y su gran facilidad de uso, ROBOGUIDE no requiere prácticamente formación. También está disponible con herramientas especializadas para aplicaciones concretas.

Modelado y control de robots para lograr rápidamente configuraciones sin problemas

Función de simulación de robots que aumenta la productividad

  • Consola de aprendizaje virtual;
  • verificación de programas;
  • conexión Ethernet;
  • Guías completas y ayuda;
  • plug-ins de aplicaciones;
  • ejes auxiliares, posicionadores y máquinas.

Herramientas de simulación de robots especializadas para aplicaciones de movimiento

ROBOGUIDE también está disponible con diversas herramientas de software, específicas para cada aplicación. Ya se trate de desbarbar, manipular, pulverizar pintura, paletizar o soldar, todas y cada una de las herramientas de planificación del movimiento se han diseñado para mejorar la productividad eliminando el riesgo de errores y reduciendo los tiempos de ciclo y de configuración.