Funciones de CNC Software



Funciones de software de FANUC para mejorar la calidad

AI Contour Control

AI Contour Control II ofrece un mecanizado de alta precisión a velocidades óptimas, lo que permite eliminar los errores y aumentar la velocidad de alimentación. Al utilizar una aceleración y una desaceleración suaves, minimiza los errores de exceso del eje, también se reducen las tolerancias de formas mediante la supresión de los retrasos de aceleración/desaceleración y los retardos del servo.

Nano Smoothing

Gracias a la tecnología NURBS integrada de los sistemas CNC de FANUC, la funcionalidad Nano Smoothing reduce la necesidad de acabado manual en procesos que, como el mecanizado de moldes, requieren superficies esculpidas.

Funciones de compensación de la precisión

Estas opciones permiten al CNC compensar la falta de precisión mecánica en la máquina, como holgura, error de división entre los dientes, inclinación, linealidad y error de máquina tridimensional.

Función de software de FANUC para simulación

FANUC NCGuide para formación



NCGuide ofrece un entorno real de operación y programación por un coste muy inferior al que supone utilizar una máquina de producción. Operarios, programadores e ingenieros de mantenimiento pueden realizar ejercicios prácticos en un ambiente ergonómico. Lejos del ruido de la fábrica, sin riesgos para las personas, herramientas o máquinas. Ambas herramientas de software soportan la programación convencional con códigos G, incluyendo ciclos fijos y macros personalizadas.

Funciones de software de FANUC que aportan seguridad

Dual Check Safety (DCS)

Dual Check Safety (DCS) proporciona la funcionalidad necesaria para diseñar máquinas herramienta seguras. Con ello se consigue un mayor nivel de seguridad del operario, especialmente cuando la máquina herramienta está abierta, la energía está conectada y la seguridad física que proporcionan por las puertas no está disponible. El CNC detecta un funcionamiento anormal mediante pruebas de redundancia de hardware y autocomprobaciones. Si esto ocurre, Dual Check Safety desconecta rápidamente la energía para proteger al operario. La función Dual Check Safety está certificada según las normas europeas.