FANUC Iberia S.L.U Sucursal em Portugal inauguró el pasado 8 de Abril sus nuevas instalaciones en Porto, Portugal. Esta apertura se encuadra dentro del plan de fusión y expansión de la compañía en Iberia. Actualmente en FANUC Iberia trabajan 75 personas desarrollando su actividad en 3 centros en España (Madrid, Elgoibar y la central en Barcelona) y ahora en la nueva sucursal de Porto, Portugal.
Fue un honor contar con la presencia del Embajador de Japón en Portugal, el Excmo. Sr. Hiroshi Azuma, acompañado de la Sra. Dña. Eriko Murata, segunda secretaria de la embajada. Como buen anfitrión el Gerente y Vicepresidente Europeo de FANUC, el Sr. Bob Struijk les mostró las instalaciones, nuestros productos, explicó la historia y la situación actual de la compañía y protagonizaron el momento que todos esperaban, el corte de la cinta inaugural.
Los visitantes pudieron ver toda la gama de productos FANUC en el nuevo Showroom:
- Centro de Mecanizado FANUC Robodrill D21LiA5 24K/CTP
- Centro de Mecanizado FANUC Robodrill D21MiA5 10k/CTP
- Centro de Mecanizado FANUC Robodrill D21MiA5 con robot LRMate
- Máquina de Electroerosión por hilo FANUC Robocut Alpha C600iA, microsoldadura y cónico
- CNCs FANUC 31i-B y 32i-B
- Simulador de mecanizado
- Célula con 2 robots LR Mate y el software iRPicktool
- Robot M-1iA realizando pick & place con visión
- Robot M-20iA realizando una aplicación de soldadura arco
- Robot R-2000iC realizando una aplicación de soldadura por puntos
La compañía Nipona agradece el apoyo de los clientes y partners que participaron en el evento y afirma que con esta nueva inversión quiere acercarse aún más a sus clientes portugueses para ayudarles a optimizar sus procesos de producción.
FANUC Iberia S.L.U Sucursal em Portugal
Rua Professor David Martins nº 148-L
4485-805 Vilar - Vila do Conde
Portugal