The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Alimentación

El robot M-10𝑖D/12 Food está diseñado para satisfacer las rigurosas demandas de la industria alimentaria. Con capacidades de alta velocidad y gran capacidad de carga, su diseño estilizado y ligero mejora la productividad. Equipado con lubricante de grado alimentario NSF-H1, pernos antioxidantes y brida de acero inoxidable, garantiza una higiene y una resistencia a la corrosión óptimas. Con revestimiento epoxi blanco y protección IP65 del cuerpo, protege contra el polvo y la exposición a líquidos. Completo con cubiertas J1/J2/J3 y tratamiento antioxidante, este robot ofrece una protección completa para cumplir las estrictas normas del sector.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminación con grasa de grado alimentario NSF-H1. Benefíciese de un diseño resistente al lavado con revestimiento epoxi blanco, pernos de asistencia antioxidantes y clasificación IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla y vida útil optimizada de los cables

Simplifique la Integración y proteja sus cables con un diseño de mangueras y gestión de cables totalmente integrado, que dirige los cables a través del brazo hueco, la muñeca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta productividad

Reduzca el tiempo de ciclo y aumente la productividad con un brazo hueco de gran rigidez y una avanzada tecnología servo para aumentar la aceleración.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este versátil modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y ángulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo
ángulo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

El estándar del sector para robots pequeños: estilizados, rápidos y versátiles. Descubra ahora nuestra serie M-10

Inspírese