FL-net (connexion au robot FANUC)
Partager
Connexion facile avec FL-NET, un bus de terrain basé sur Ethernet pour le partage des données, avec la possibilité de transmettre des signaux de sécurité entre les contrôleurs. La commande CNC de ROBOSHOT rationalise l'intégration, réduisant ainsi les erreurs.
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Produits apparentés
S'inspirer de la réussite des autres
Poloplaste
Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC
Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.
Une adaptation parfaite à votre application
ROBOSHOT Ensemble de robots
Le pack Robot de la machine de moulage par injection ROBOSHOT vous permet d'installer des robots FANUC en quelques étapes seulement. Les robots peuvent être facilement utilisés pour le chargement et le déchargement des pièces, l'assemblage, le prélèvement et le placement, et la zone de travail ergonomique assure un accès facile à la machine.
Moulage d'insertion
Le moulage par insertion, compatible avec ROBOSHOT et nos robots, utilise un programme précis pour insérer les pièces dans les moules, éliminant ainsi le besoin d'étapes d'alignement manuel - un facteur crucial pour une intégration réussie.
Série LR Mate
Légers et compacts, nos robots FANUC LR Mate en sont la preuve : Les grandes choses viennent dans les petits paquets. Découvrez le robot intelligent le plus polyvalent.
Série M-10
Mince, rapide, polyvalent. La série FANUC M-10 est votre choix pour les applications à petites charges utiles où la vitesse est essentielle. Le design épuré du bras intégré au câble et le support d'assemblage du poignet creux permettent un fonctionnement sans effort, même dans les espaces de travail restreints.
Série M-20
Concentrez-vous sur la puissance et les performances avec la série FANUC M-20. La conception ciblée améliore sans effort la fonctionnalité du robot. Avec tous les équipements soigneusement contenus dans le bras, les problèmes d'habillage tels que les accrochages, les déchirures et les frottements appartiennent au passé. Idéal pour la manipulation de matériaux multiples, le M-20 est un excellent choix pour les tâches impliquant des charges utiles moyennes.