P-55/15-21A
Teilen Sie
Der P-55/15-21A bietet präzise und gleichbleibende Lackierleistung für Anwendungen in der Automobilindustrie und der allgemeinen Industrie. Mit einer Traglast von 15 kg, einer Reichweite von 2.050 mm und flexiblen Installationsmöglichkeiten lässt er sich problemlos an unterschiedliche Lackierkabinenkonfigurationen anpassen. In Kombination mit der Steuerung R-50𝑖A bietet er fortschrittliche Bewegungssteuerung, verbesserte Bahnpräzision und batterielose Encoder, die die Integration vereinfachen und den Wartungsaufwand reduzieren. Der R-50𝑖A bietet zudem zertifizierten Cybersicherheitsschutz, sichere Datenkommunikation und Funktionen zur Benutzerauthentifizierung, um sicherere Fertigungsumgebungen zu gewährleisten.
Roboter Nutzlast
15 kg
Roboter Reichweite
2050 mm
Achsanzahl
6
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekt auf Ihre Anwendung zugeschnitten
Lackieren
Unerreichte Präzision und Konsistenz bei Lackierroboteranwendungen durch eine ruhige Hand und konstante Geschwindigkeit, um eine gleichmäßige Abdeckung mit jedem Strich und Sprühstoß zu gewährleisten. Verbessern Sie die Effizienz und verkürzen Sie die Durchlaufzeiten mit Robotersystemen, die einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen. Nutzen Sie kosteneffiziente, sichere und flexible Lackierroboterlösungen für eine Vielzahl von Aufgaben.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.