Společnost FANUC se jako každý rok i letos představí na Mezinárodním

strojírenském veletrhu v Brně a na svých stáncích ukáže řadu novinek či specialit  z oblasti průmyslové automatizace.

Největší CNC servo motor FANUC se představí na MSV 2017

Půjde především o premiérové představení největšího servo motoru pro velké CNC stroje, který FANUC vyrábí – FANUC ALPHA iS 3000/2000HV, vážící 1 600 kg s jmenovitým točivým momentem 3000 Nm a maximální rychlostí 2 000 min -1.

Kromě tohoto “drobečka” představí FANUC celou řadu kolaborativních robotů, která je momentálně nejširší na světe a novinku v podobě robota ARC Mate 100iD určeného pro aplikace svařování elektrickým obloukem.

V neposlední řadě FANUC ukáže své možnosti v oblasti servisu a novinku v oblasti diagnostiky a predikce poruch systémů: ZDT – ZERO DOWN TIME. V dnešní době je prioritou zamezit prostojům ve výrobě, jinými slovy eliminovat neplánované výpadky. Proto je nutné předvídat selhání mechanických součástí a upozornit na potenciální problémy procesů. ZDT shromažďuje diagnostické informace, informace o alarmech, informace o fungování systému a upozorňuje včas na potřebu případné údržby nebo opravy.

FANUC bude též na veletrhu MSV představovat plně elektrický vstřikovací lis ROBOSHOT, který využívá přesnost špičkové CNC technologie vlastní aplikacím soustružení a frézování a aplikuje ji v oblasti elektrického vstřikování. Výsledkem je vyšší zrychlení, jedinečná přesnost pohybů a nesmírně krátké doby cyklu umožňující vyrábět velké objemy dílů v konzistentně vysoké kvalitě.

Další informace z oblasti průmyslové automatizace je možné získat v průběhu MSV 2017 v Brně na stáncích společnosti FANUC v pavilonu P na stánku č. 48 a v pavilonu G1 na stánku č. 54.