Arc Mate 100iD/16S

Kompaktní design do stísněných prostorů

Tento vysoce univerzální robot, který byl vytvořený speciálně pro kompaktní pracovní prostory, lze použít také pro aplikace s horní montáží. Vylepšený design dutého zápěstí navíc podporuje užitečné zatížení až do 16 kg, což je ve srovnání s jeho předchůdci významné zlepšení a je nejlepší referencí ve své třídě.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

1103 mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

16 kg

STÁHNOUT PROSPEKT

 

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění.

Pohodlí

Větší pohodlí s funkcí iPendant touch

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s kontrolerem FANUC R-30iB.

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu.

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze.