Bezpečnostní funkce pro roboty

Inteligentní zabezpečení vám ušetří prostor i peníze.

Bezpečnost obsluhy je naprostou prioritou a představuje nejdůležitější část návrhu robotické buňky. Vytvoření bezpečné konfigurace však může být nákladné a výrazně ovlivnit velikost potřebného prostoru v dílně. Společnost FANUC se tyto dva problémy snaží zmírnit, proto nabízí řadu inteligentních bezpečnostních řešení, které maximálně omezují náklady a potřebný prostor a přitom zajišťují naprostou bezpečnost obsluhy, robotů i nástrojů.

FANUC Dual Check Safety (DCS)

DCS od firmy FANUC je inteligentní integrované softwarové řešení zajišťující bezpečnost obsluhy, robotů i nástrojů. Zároveň pomáhá co nejvíce omezit prostor potřebný pro robotickou buňku, protože není třeba pořizovat nákladné a prostorově náročné bezpečnostní vybavení. Díky zařízení FANUC iPendant Touch si obsluha může vizualizovat stanovené bezpečnostní zóny a potvrdit je ve 3D pohledu před robotickou buňkou.

Mějte svůj robot pod kontrolou

DCS T1 – v manuálním bezpečném režimu T1 dohlíží na rychlost robotu kontrolní funkce Speed Check. Rychlost pohybu robotu je automaticky omezena na 250 mm/s.

Ochrana pohybu

Detekce kolizí s velkou citlivostí (HSCD) zajišťuje maximální omezení škody vzniklé v případě kolize a optimalizaci doby cyklu a spotřeby energie při použití identifikace užitečného zatížení.

Bezpečnější práce

DCS a kontrola kartézské rychlosti spolehlivě kontrolují provozní rychlost, čímž zajišťují vyšší bezpečnost nastavení a snižují riziko u procesů typu odstraňování otřepů, svařování elektrickým obloukem nebo utěsňování.

Bezpečnost u stanic s ručním plněním

Kloub DCS nebo Bezpečnostní kontrola kartézské polohy 3. kategorie / poloha Pld šetří drahocenný podlahový prostor a u menších bezpečnostních zón zajišťuje bezpečnost obsluhy ve trojrozměrně definovaném pracovním prostoru.

Přínosy FANUC DCS

  • není zapotřebí žádný přídavný hardware,
  • nejmenší bezpečnostní zóny (50 cm),
  • mimořádně jednoduché nastavení bezpečnostních zón,
  • snadné mapování pohybových skupin,
  • dva samostatné spínací obvody pro zdvojenou bezpečnost.