FANUC > Roboty > Vyhledávač robotů > DELTA Roboty > M-3iA > M-3iA/6A Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Roboty Vyhledávač robotů LR MateLR-10 Svařování elektrickým obloukemKolaborativní robotyDELTA Roboty DR-3iBM-1iAM-2iAM-3iA SCARA RobotsLakovací robotyM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Přehled sortimentuPříslušenství robotůVzdělávací sadaŘídicí jednotka J-30iB Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center M-3iA/6A Delta-robot Tento vysokorychlostní šestiosý robot se dokonale hodí pro sběr, balení a kompletaci. Tříosé zápěstí dovoluje volně otáčet obrobky a nástroje podle potřeb aplikací kompletace. Inteligentní konstrukce současně zaručuje optimální využití dostupného pracovního prostoru. POČET OS ROBOTU 6 DOSAH 1350 mm NOSNOST 6 kg Stáhnout technický list Přednosti Konstrukce se 6 osami Tříosé zápěstí tohoto modelu dovoluje přisouvat díly z různých stran pracovní zóny, což zvětšuje využitelný pracovní prostor. Varianta pro potravinářství Tento model využívá mazivo vhodné do potravinářství. Je opatřen speciálním lakem odolávajícím kyselým i alkalickým dezinfekčním prostředkům a nízkotlakému oplachování. Jedinečná konstrukce delta s flexibilním tříosým zápěstím Vynikající flexibilita srovnatelná s lidskou rukou, kterou nabízí tříosé zápěstí, umožňuje robotu sbírat a ukládat díly ve snadných i složitějších úhlech a navíc při ukládání tyto díly natáčet. Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC Flexibilnější vzhled zlepšená interakce uživatele s novým iHMI průvodce nastavení programováním zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu Zjistěte více o řídicí jednotce robotu Nekonečné možnosti Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control. Pohodlí Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch Inteligence Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění Rozhraní Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus Pohyb Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu Bezpečnost Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze Příslušenství robotů Nekonečné možnosti Všestranný M-3iA/6A Ideální řešení pro flexibilní podávání součástí, manipulaci s malými díly, sběr a balení, montáž elektronických a mechanických zařízení, obsluhu strojů, balení (včetně sekundární manipulace s potravinami) a plasty. Nástroj IR Pick pro ovládání několika robotů Konfigurace dalších robotů se sledováním linky a doplňky iRVision umožňujícími rychlou interakci robotů ve výrobních linkách a sestavách s několika roboty. Menší užitečné zatížení Seznamte se s řadami delta robotů M-1 a M-2 s nosností od 0,5 kg do 6 kg.
Konstrukce se 6 osami Tříosé zápěstí tohoto modelu dovoluje přisouvat díly z různých stran pracovní zóny, což zvětšuje využitelný pracovní prostor.
Varianta pro potravinářství Tento model využívá mazivo vhodné do potravinářství. Je opatřen speciálním lakem odolávajícím kyselým i alkalickým dezinfekčním prostředkům a nízkotlakému oplachování.
Jedinečná konstrukce delta s flexibilním tříosým zápěstím Vynikající flexibilita srovnatelná s lidskou rukou, kterou nabízí tříosé zápěstí, umožňuje robotu sbírat a ukládat díly ve snadných i složitějších úhlech a navíc při ukládání tyto díly natáčet.
Všestranný M-3iA/6A Ideální řešení pro flexibilní podávání součástí, manipulaci s malými díly, sběr a balení, montáž elektronických a mechanických zařízení, obsluhu strojů, balení (včetně sekundární manipulace s potravinami) a plasty.
Nástroj IR Pick pro ovládání několika robotů Konfigurace dalších robotů se sledováním linky a doplňky iRVision umožňujícími rychlou interakci robotů ve výrobních linkách a sestavách s několika roboty.