Spolupráce člověka s robotem

Spojení se stroji pro větší flexibilitu

Jaké jsou výhody spolupráce člověka s robotem?

Až do relativně nedávné doby, měli lidé v továrním prostředí tendenci udržovat bezpečnou vzdálenost mezi sebou a konvenčními roboty. Roboty byly umístěny do specializovaných buněk nebo drženy za skutečnými či virtuálními ploty.

Nicméně, vznik kolaborativních robotů nově definuje spolupráci člověka s robotem. Už nejsou potřeba ploty, , tento nový druh robotů je natolik bezpečný a chytrý, aby pracoval spolu s lidmi v různých výrobních prostředích.

Kromě zřejmých úspor podlahových prostor, spolupráce člověka  s robotem nabízí výrobním závodům spoustu výhod. Tím, že převezmou pracné, opakující se a potencionálně nebezpečné úkoly, kolaborativní roboty zlepšují pracovní podmínky pro člověka a umožňují mu soustředit se na úkoly s vyšší přidanou hodnoty, které vyžadují manualní zručnost a lidskou vynalézavost. Tohle otevírá zcela nový svět možností pro  efektivnější a flexibilnější práci.

Jak udržují spolupracující roboty pracovníky v bezpečí?

Narozdíl od konvenčních průmyslových robotů, kolaborativní roboty jsou vybaveni pokročilou technologií senzorů, která jim umožňuje bezpečnou interakci s člověkem. Kromě sledování polohy a rychlosti robotu tyto snímače bezpečně zastaví a stáhnou robota, pokud by mělo dojít ke kontaktu s člověkem.

Další bezpečnostní prvky zabraňují robotu zachycení částí těla jako jsou končetiny a prsty, a umožňují lidem jednoduše postrčit robota zpátky pokud je moc blízko. Pasivní bezpečnostní prvky zahrnují měkké obaly a nulovou přítomnost ostrich hran na některých modelech. Všechny spolupracující roboty FANUC jsou certifikovány bezpečnostními standardy ISO.

Dodavatelé periferií také poskytují specializovaná chapadla pro spolupracující roboty, které zajišťují, že lídé zůstávají v bezpečí, pokud se s nimi dostanou do kontaktu. 

A co jejich programování?

Programování kolaborativních robotů FANUC je stejné jako učení jakéhokoliv jiného robota firmy FANUC a jde to jednoduše udělat použitím FANUC TeachPendantu nebo offline zařízení.

S FANUC Hand Guidance, může operátor dokonce naprogramovat robota tím, že ho ručně vede a zaznamenává pohybové body nebo trajektorii nezbytnou pro dokončení úkolu.

Jaké výhody má spolupráce  člověka s robotem pro vaše podnikání?

Spolupráce člověka s robotem přináší benefity pro vaše podnikání v mnoha směrech. Jedním z nich je zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. S kolaborativními roboty v týmu, už lidé nadále nemusejí vykonávat fyzicky náročné úkony a mají možnost se soustředit na důležitější práci. Výsledkem je, že lidé zůstávají fyzicky zdraví po delší dobu a problémy,jako opakovaná námaha a další poranění související s prací, přestávají být problém. Spolupráce člověka s robotem také určitě vede k ulehčení problémů spojených se stárnutím populace v průmyslové sféře.

Navíc, spolupráce člověka s robotem poskytuje výrobcům mnohem větší stupeň flexibility. Ne jenom, že spolupracující roboty je možné integrovat do stávajících výrobních prostředí, také zabírají menší prostor oproti tradičním robotickým buňkám. 

Ve srovnání s plně automatizovaným řešením, jsou nákladově velmi efektivní – proto jsou lákavé  i pro  společnosti, které by jinak možná ani neuvažovaly o investování do automatizace. Jako vrchol toho všeho, umožňují podnikům lépe využít lidský personal, a díky snadnému programování a rychlé přípravě, poskytují života schopnou možnost malých výrobních cyklů. Do budoucnosti, jsou plně připraveny pro průmysl 4.0 a číní procesy vice transparentními a udržitelnějšími.

Pro které aplikace se kolaborativní roboty hodí nejvíce?

Spolupracující roboty se ideálně hodí na celou řadu průmyslových aplikací. Kdekoliv jsou používány, jejich síla, přesnost a opakovatelnsot, perfektně doplňují lidské schopnosti.

Na obráběcích a montážních linkách, zabraňují lidem aby museli zvedat a umísťovat těžké komponenty. Ideálně také zapadají do obráběcích aplikací, které často vyžadují přítomnost oprátora. Navíc, protože nepotřebují bezpečnostní zábrany, mohou být jednoduše přemístěny mezi obráběcími stroji.  

Eliminací potřeby další pracovní stanice, spolupracující roboty také zaručují efektivní způsob provádění kontrol kvality jako součást celkového manipulačního procesu.
Spolupracující roboty jsou také skvělý pro provádění nudných, opakujících se , špinavých a nebezpečných úkonech na balících a paletizačních linkách, které lidmi nejsou oblíbené ,ale nelze je uskutečnit ve vyhrazené robotické buňce.

Ať už se používají k aplikaci těsnících materiálů, lepidel, barev nebo jiných tekutin,, můžou spolupracující roboti pracovat bezpečně vedle lidí přes celou řadu výdejních a dávkovacích procesů. 

Shrnutí

Spolupráce člověka s robotem otvírá nové možnosti pro výrobní průmysl. To znamená věší flexibilitu a schopnost výrobců, zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost, stejně dobře jako bezpečnostní pracovní podmínky pro člověka.