NOVINKA M-2000iA/1700L

Seznamte se s nejsilnějším robotem s dlouhým dosahem na světě!

Společnost FANUC s hrdostí uvádí momentálně nejsilnější robot na trhu se špičkovými schopnostmi a výkony. M-2000iA/1700L přichází, aby popřel gravitaci a automatizaci, jak je doposud známe. Díky užitečnému zatížení 1,7 t a zdvihu 6,2 m nabízí dosud nevídanou flexibilitu v provozech vyžadujících manipulaci s rozměrnými a těžkými předměty. Robot, který v rámci své široké pracovní obálky bez problémů uzvedne a napolohuje celou automobilovou karosérii, byl navržen s cílem optimalizovat vaše pracovní postupy, zvýšit efektivitu a snížit náklady na automatizaci.

 

  • Maximální dosah
    M-2000iA/1700L se může pochlubit dosahem téměř 4,7 m. Jeho široká pracovní obálka ve spojení s masivním zápěstím ve třídě ochrany IP67 činí z modelu 1700L ideální volbu pro provozy vyžadující maximální volnost pohybu.
  • Vysoká flexibilita
    Zvýšená nosnost tohoto modelu představuje skvělý způsob, jak zlepšit flexibilitu manipulace s těžkými materiály. Automatizace těchto oblastí vám umožní snížit provozní náklady, zkrátit dobu cyklu a významně omezit riziko poškození výrobního materiálu.
  • Hbitý silák
    Spojení široké pracovní obálky s flexibilitou šestiosé konstrukce dovoluje robotu M-2000iA/1700L přemísťovat a ukládat předměty ve velkém daném pracovním prostoru s mimořádně vysokou přesností.

 

Poznejte nové úrovně automatizace s robotem M-2000iA/1700L!