FANUC představuje vzdělávací buňku založenou na technologii kolaborativních robotů

Profesionálové robotického inženýrství budoucnosti, budou těžit z tohoto nového přístupu k vzdělávacím buňkám typu plug-and-play, které byly navrženy s ohledem na studenty

Vzhledem k tomu, že poptávka řešení pro kolaborativní roboty („cobot") stále roste, uvádí společnost FANUC na trh vzdělávání novou technologii CRX Educational Cell. Buňka je vybavena kolaborativním robotem FANUC CRX-10iA a všemi funkcemi a vlastnostmi potřebnými k výuce základních programovacích dovedností v jednotném balíčku Řešení typu plug-and-play umožňuje mladým lidem získat zkušenosti s programováním a provozováním špičkových robotů z ,,první ruky" a je připraveno k použití prakticky přímo z krabice. Velmi oblíbená je stále také stávající vzdělávací buňka se standartním průmyslovým robotem Fanuc ER-4iA. Přidáním nové možnosti jako je vzdělávací buňka FANUC CRX s kolaborativním robotem, do této nabídky, umožní školám, univerzitám, školícím střediskům a školícím střediskům OEM nabídnout studentům na výběr z konceptů sutomatizace.

Spolupráce robota s člověkěm

Zásadním vizuálním rozdílem u vzdělávací buňky CRX je absence oplocení. Jak naznačuje název, kolaborativní roboti mohou bezpečně pracovat po boku lidí a v případě kontaktu se okamžitě zastaví. Kromě toho, jsou k dispozici bezpečnostní skenery, které stanoví bezpečnostní zóny, v případě, že je robot provozován vysokou rychlostí. Při vstupu do těchto zón, dojde ke zpomalení práce robota na ,,bezpečnou" rychlost.

Ústředním bodem vzdělávací buňky CRX je její spolupracující robot CRX-10iA s dosahem 1249 mm a maximálním užitečným zatížením 10 kg. Robot je snadno použitelný, vyžaduje pouze standardní 240 V jednofázové napájení a je namontován na vozíku pro rychlý a pohodlný přesun mezi učebnami.

Důležité je, že tablet Teach Pendant společnosti FANUC usnadňuje intuitivní programování „drag and drop", což umožňuje uživatelům vytvořit cestu robota během několika minut, zároveň Teach Pendant take standartně obsahuje plně integrované výukové programy.

Pro zajímavost je možné naprogramovat CRX-10iA pomocí standardní metody průmyslového programování s Teach Pendant kódem. V důsledku toho neexistuje žádné omezení v technice programování - studenti vstupující do průmyslu a potýkající se s průmyslovým robotem FANUC budou programovat ve stejném jazyce, jaký používá CRX -10iA.

CRX-10iA také nabízí plug-in software na podporu instalace rozhraní pro periferní zařízení. Řešení je navíc plně připraveno pro průmysl 4.0/IoT a standardně nabízí ethernetové porty a ethernetovou softwarovou podporu.

Vytvořte optimální řešení

Mezi dostupné možnosti patří plně integrované elektrické chapadlo a aplikace SOLITAIRE připravená ke spuštění, která pomáhá studentům naučit se osvědčené programovací techniky.

Další možností je plně integrovaná robotická kamera FANUC iRVision, která poskytuje plynulé pokrytí obrazu bez ostrých hran. Kamera nabízí úplnou kompatibilitu s aplikací elektrického chapadla a aplikací SOLITAIRE. Zákazníci se mohou také rozhodnout pro plně integrované elektrické vakuové chapadlo.

Pro počítačové uživatele se vzdělávací buňka CRX standardně dodává s 20 licencemi pro simulační software FANUC ROBOGUIDE. Například univerzita může mít ve třídě 20 studentů, kteří se současně učí programování robotů ve virtuálním světě, než si stáhnou program do robota pro aplikaci v reálném světě.

Podpora rozvoje dovedností

Obsah balíku nabízený společností FANUC je vysoce relevantní pro moderní tovární aplikace a obsahuje vše, co instruktoři potřebují, aby pomohli další generaci specialistů na robotiku realizovat jejich kariérní ambice. Vydáním vzdělávací buńky CRX tak Fanuc skutečně potvrzuje svůj závazek k rozvoji dovedností a učení. Společnost je globálním partnerem WorldSkills, která každé dva roky pořádá mistrovství světa odborných dovedností, a pomáhá tak mladým lidem z celého světa připravit se na kariéru v robotickém průmyslu.

V letošním roce vyrobila společnost FANUC svého 750 000. robota, který je klíčovým ukazatelem růstu populace robotů a přetrvávající potřeby nových průmyslových talentů. zdělávací buňka FANUC CRX poskytuje ideální způsob praktického učení a rozvoje dovedností v programování robotů.

Návštěvníci veletrhu EMO Milano 2021 (Miláno, Itálie, 4-9 října) budou moci zažít výhody nové FANUC CRX vzdělávací buňky osobně ve stanu E02 v hale 7.

O společnosti FANUC

Společnost FANUC je jedním z světových lídrů v oblasti automatizace továren, který vyrábí CNC control systemsrobots a výrobní stroje (ROBODRILLROBOCUTROBOSHOT a ROBONANO). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 264 pobočkami FANUC po celém světě a více než 7 000 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť prodeje, technické podpoy, výzkumu a vývoje, logistiky a zákaznického servisu

Více informací lze získat zde:
FANUC Czech s.r.o.
K Bílému vrchu 3142/7
193 00, Praha 9 – Horní Počernice

Telefon: +420 234 072 900
Email : marketing.cz@fanuc.eu
Web: www.fanuc.cz