Vysoké užitečné zatížení a malé požadavky na prostor = vítězná kombinace



Díky velmi vysokému užitečnému zatížení a setrvačnosti zápěstí je SCARA robot SR-12iA účinnou a nákladově efektivní volbou pro řadu průmyslových odvětví

​FANUC přidává do své rostoucí řady SCARA robotů třetí variantu: SR-12iA. Největší FANUC SCARA robot může manipulovat s předměty o užitečném zatížení až 12 kg. V kombinaci se setrvačností zápěstí 0,30 kgm2 a malými požadavky na prostor otevírá tento model nové možnosti ve světě montáže a balení.

Kompaktní SR-12iA má špičkový výkon v oblasti užitečného zatížení, který přesahuje běžné užitečné zatížení 10 kg pro roboty v této třídě. Roboty schopné zvládnout stejně vysoké užitečné zatížení 12 kg obvykle přicházejí s velkými prostorovými požadavky a větší interferenční oblastí. Malé, lehké a vnitřně vedené kabely dávají robotovi jasný a čistý vzhled, který minimalizuje oblast rušení a zjednodušuje integraci FANUC SR-12iA do jakékoli montážní nebo balicí linky. Půdorys o rozměrech 280 x 364 mm, hmotnost 53 kg a dosah 900 mm zajišťují maximální účinnost z hlediska prostoru a rozsahu pohybu. Přitom není ohrožen výkon: neobvykle vysoké užitečné zatížení a setrvačnost zápěstí podporují větší úchopové prvky a tím i montáž větších dílů. Doposud nejsilnější SCARA robot společnosti FANUC přináší maximální tlačnou sílu 250 N, takže je ideálně vhodný pro rostoucí oblasti použití, jako jsou solární panely nebo akumulátory. SR-12iA také splňuje všechny požadavky na vysokorychlostní montáž a zaručuje vysokou celkovou propustnost dílů. Kromě toho bude nabízena vodotěsná varianta bílé epoxidové barvy IP65, která splní požadavky v náročných prostředích.

SR-12iA lze nasadit i nad rámec běžných aplikací pro SCARA roboty. Užitečné zatížení 12 kg a setrvačnost zápěstí 0,30 kgm2 činí tento model vhodnou alternativou pro balicí aplikace. Ve srovnání s tradičními transferovými jednotkami je robot SCARA nejen výrazně menší, ale také nákladově efektivnější. „I když stále existují obalové aplikace, které vyžadují tradiční šestiosé roboty, jednoduchá obalová aplikace nemusí vždy vyžadovat všech šest stupňů volnosti," říká Thomas Schneider, robotický produktový manažer  ve společnosti FANUC Europe." Pro tyto scénáře zcela postačuje SCARA robot s užitečným zatížením 12 kg." Pro podniky s nejrůznějšími balícími potřebami proto může být SR-12iA praktickým a ekonomickým doplňkem balících linek.

Stejně jako všechny FANUC roboty je i SR-12iA vybaven nejmodernějším softwarem a funkcemi FANUC. Je poháněn kontroléremR-30iB Compact Plus, který podporuje FANUC nástroj pro zpracování obrazu iRVision®,  logistický software iRPickTool®, sledování dopravníku, širokou škálu připojení průmyslových sběrnic, integrované bezpečnostní funkce (např. DCS) a téměř veškeré dostupné robotický software opce. Vzhledem k tomu, že robot lze dodat s Teach Pendantem nebo bez něj, nabízí společnost FANUC pro snadné nastavení a programování robota programovací software iRProgrammer®, který běží na tabletech nebo PC a lze k němu snadno přistupovat prostřednictvím různých webových prohlížečů (Safari, Chrom, IE , atd.). Díky simulačnímu softwaru ROBOGUIDE® lze předem zkontrolovat projekt vychystávání nebo balení z hlediska propustnosti, dosahu a výdrže robota, aniž by bylo nutné podstupovat finanční riziko nebo vytvářet nákladné mechanické konstrukce. SR-12iA přináší do světa SCARA robotů osvědčenou FANUC kvalitu a servis, což FANUCu umožňuje nabídnout komplexní řešení pro různé aplikace vychystávání a balení.

O společnosti FANUC

Společnost FANUC je jedním z světových lídrů v oblasti automatizace továren, který vyrábí CNC řídicí systémy, roboty a výrobní stroje (ROBODRILLROBOCUT, ROBOSHOT a ROBONANO). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 264 pobočkami FANUC po celém světě a více než 7 000 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť prodeje, technické podpoy, výzkumu a vývoje, logistiky a zákaznického servisu

Více informací lze získat zde:

FANUC Czech s.r.o.
U Pekařky 1A/484
180 00, Praha 8

Phone: +420 234 072 900
Email:   marketing.cz@fanuc.eu
Home:   www.fanuc.cz