Nová řada frézek FANUC ROBODRILL nastupuje

PRESS RELEASE

Echternach, 5. září 2016

S hrdostí ohlašujeme novou generaci strojů ROBODRILL, které představíme na veletrhu AMB ve Stuttgartu ve dnech 13. až 17. září (stánek B51 v hale 7).

Nová řada α-DiB nahradí naši úspěšnou řadu α-DiA. Přichází s řadou vylepšení a nových funkcí. Největší změnou je představení pokročilých strojů.

V nové řadě nabízíme standardní i pokročilé modely ve známých rozměrech (S, M, L). K dispozici je tedy šest strojů ROBODRILL, které vyhoví potřebám našich zákazníků. 

Standardní i pokročilé modely mají ovládací panel vybavený novým rozhraním iHMI, které usnadňuje používání. Software pro řízení provozu ‘ROBODRILL-Linki’ neustále monitoruje stroj a průběžně poskytuje výsledky operací. Automatické monitorování stroje udržuje prostoje na minimální úrovni.

V souladu s naší filozofií je možné novou frézku ROBODRILL snadno automatizovat s použitím robotů FANUC. Náš ‘Balíček pro rychlé a snadné spuštění’ usnadňuje automatizaci frézky ROBODRILL s použitím robotu FANUC. To vám ušetří čas a peníze.

Zkrátili jsme dobu trvání cyklu pomocí nových inteligentních funkcí pro rychloposuv a výměnu nástrojů. Nové stroje jsou konstruovány tak, aby byla údržba ještě rychlejší a co nejsnazší díky vylepšené funkci Pokynů pro preventivní údržbu.

Od roku 2017 mohou být všechny modely vybaveny novým otočným stolem DDRiB nebo čepovým systémem DDR-TiB s dobou indexace 0,55 sekundy – což je zkrácení o 0,3 sekundy – a velmi rychlým upínáním. Upínací moment byl zvýšen na 700 Nm.

Naše pokročilé modely α-DiB nabízejí následující extra technická vylepšení.

  • Zdvihy osy Z dosahují 400 mm, což umožňuje výrobu větších dílů a omezení kolizí mezi nástroji a obrobkem.
  • Do hlavy byl namontován dodatečný servomotor, který zkrátí dobu výměny nástroje na
    0,7 sekundy – tedy o 0,2 sekundy oproti standardní verzi – pro kratší dobu trvání cyklu a vyšší produktivitu.
  • Pokročilé modely nyní mohou používat větší nástroje o hmotnosti až 4 kg.

Standardní modely z řady α-DiB budou dostupné pro evropské zákazníky od podzimu 2016. Pokročilé modely budou dostupné začátkem roku 2017.