Výrobní a farmaceutické společnosti v celé Evropě čelí bezprecedentním výzvám v důsledku pandemie COVID-19.



Výrobci rychle upravují výrobní linky, aby pomohli uspokojit poptávku po osobních ochranných prostředcích, ventilátorech a zdravotnických součástkách. Továrny určené k výrobě parfémů přecházejí na výrobu dezinfekčních prostředků. Prodejci textilu schánějí materiály, aby mohli začít vyrábět obličejové roušky. A továrny, které se zabývali výrobou jednoho zdravotnického komponentu, jsou přeměňovány, aby dokázaly vyrobit různé komponenty ve velkém měřítku.

Krátkodobou výzvou, před kterou stojí evropský farmaceutický průmysl, není ani tak změnou stávajících operací, jako schopností rychlého rozšíření operací tak, aby vyhovovalí poptávce na testování a výrobu léčiv.

S ohledem na realitu po období Covid-19 existují zprávy, že některé farmaceutické společnosti zkoumají možnost diverzifikace výrobních míst, aby snížily závislost na jednotlivých továrnách a zemích. V mnoha případech to bude vyžadovat zřízení nových výrobních linek v nových výrobních závodech.

Ať už již vlastníte FANUC cobota a zkoumáte způsoby, jak jej co nejlépe nasadit do výrobního procesu nebo uvažujete o nasazení cobotů do Vašeho farmaceutického nebo výrobního závodu, čtěte dále – FANUC coboty řady CRCRX  vám mohou pomoci vyrovnat se s dnešními nároky  několika jedinečnými způsoby.

Snadné nasazení

FANUC coboty zabírají méně drahocenného výrobního prostoru než tradiční průmyslové roboty, snadno se programují a mají malé požadavky na zaučení koncových uživatelů.

Funkce ruční navádění vám například umožňuje naprogramovat cobota ručně, bez nutnosti znalosti programování.

To znamená, že FANUC coboty lze rychle nasadit, aby vyhovovaly současným potřebám vašeho výrobního nebo farmaceutického závodu.

Zatímco design, instalace a integrace tradičního, statického automatizačního systému do vaší stávající automatizace může trvat několik měsíců,  coboty lze nastavit, integrovat a uvést do provozu během několika dnů.


Flexibilita

Lidští pracovníci jsou nejflexibilnějším zdrojem ve vašem výrobním procesu a FANUC coboty jsou nejflexibilnější roboty.

Coboty v sobě kombinují to nejlepší z lidské dovednosti - flexibility a chápání světa zdravým rozumem - spolu s nejlepšími robotickými dovednostmi - přesností, opakovatelností a dostupností 24/7.


Pokud například hledáte způsoby, jak rychle upravit svou výrobní linku, a narazíte na výrobní mezery obklopené relativně statickými existujícími automatizačními systémy, zvažte vyplnění těchto mezer a zvýšení flexibility právě prostřednictvím cobotů.

Podobně, pokud potřebujete robot pro podporu lékařských testovacích aplikací, zvažte, jak rychle můžete rozšířit své schopnosti zavedením dalších lidí a cobotů do svého výrobního závodu.

Řady kolaborativních robotů CR a CRX navíc nabízejí širokou škálu užitečného zatížení (od 4 kg do 35 kg) a dosahů (550–1813 mm), což vám umožňuje vybrat si ideálního cobota vyhovujícího vašim potřebám.

A díky jejich flexibilitě a snadnému nasazení budou coboty užitečné ještě dlouho poté, co současná pandemie pomine.

Bezpečnost

Bezpečnost lidských pracovníků zůstává prioritou, a to i v době rychlých změn. Coboty jsou navrženy tak, aby mohly bezpečně pracovat bok po boku s lidmi  bez potřeby bezpečnostních plotů. FANUC coboty nabízejí další bezpečnostní funkce, které přinášejí klid koncovým uživatelům a podporují bezpečné změny vašich výrobních linek.

Například technologie sensorů umožňující bezpečné zastavení při kontaktu okamžitě zastaví naše coboty, když přijdou do kontaktu s osobou nebo pevným předmětem. Naše coboty dále nabízejí přizpůsobitelné nastavení rychlosti a bezpečnosti, což vám poskytuje svobodu a flexibilitu k většímu zisku ze sdílených pracovních prostorů.

Udržení zaměstnanců a jeji zlepšování

FANUC coboty jsou navrženy tak, aby spíše zlepšovaly než nahrazovaly lidskou práci. Některé společnosti možná budou muset čelit vyhlídce na propuštění pracovníků kvůli COVID-19. Coboty nabízejí způsob, jak udržet zaměstnance a zároveň zvýšit efektivitu a produktivitu.

Není pochyb o tom, že výrobní a farmaceutický průmysl chce pomoci v boji proti COVID-19. FANUC vám může pomoci, aby se to stalo. Naši odborníci na coboty jsou připraveni vám pomoci s vašimi dotazy.

ZAHAJTE KONVERZACI KLIKNUTÍM