450 tunový plně elektrický vstřikovací lis od FANUCu přichází do Evropy

Společnost FANUC bude vystavovat několik modelů servoelektrických vstřikovacích lisů ROBOSHOT na veletrhu Fakuma 2018 – v hale B3, na stánku B3-3211.

Společnost FANUC bude vystavovat několik modelů servoelektrických vstřikovacích lisů ROBOSHOT na veletrhu Fakuma 2018 – v hale B3, na stánku B3-3211. Jednou z hlavních upoutávek a zajímavostí je zcela nový α-S450iA. Nejnovější vývoj u tohoto stroje vedl k upínací síle 4500 kN, kterou trh již roky očekává. Stroje ROBOSHOT splňují přísné požadavky uživatelů na nízkou spotřebu energie a bezchybnou kvalitu vstřikování,v kombinaci se stabilní opakovatelností a maximální bezpečností procesu. V takzvaném IoT FANUC koutku bude demonstrován Euromap 77 pro zpracování plastů podle Industry 4.0. V neposlední řadě bude na Fakumě představen ROBONANO, 5-osé CNC obráběcí centrum, které vyniká v ultra-přesném pětiosém obrábění na volných plochách s rozlišením 0,1 nanometru Toto centrum staví most mezi oblastí vstřikováním a výrobou forem. Tento obráběcí stroj demonstruje automatické, předvídatelné a opakovatelné dokončení v optické kvalitě vysoce přesných vstřikovacích forem.

Předvedení ROBONANO α-NMiA 

ROBONANO α-NMiASamozřejmě, že experti na vstřikování příjdou do stánku FANUC aby viděli nový 450-tunový vstřikovací ROBOSHOT”, přiznává Gianluca Tristo, ROBONANO expert firmy FANUC, “nicméně, jsem si jistý, že budou inspirováni pohledem na vynikající schopnosti ROBONANO α-NMiA" Tento nový, vysoce přesný stroj byl vyvinut FANUCem speciálně pro pětiosé obrábění volných ploch. Toto skvěle vyhovuje vstřikovacímu průmyslu, protože FANUC může nyní nabídnout poměrně rozšířenou nabídku produktů k pokrytí celého procesního řetězce, od surovin po polymerní reprodukce. Ve skutečnosti mohou zákazníci FANUC ROBOSHOTu používat vysoce kvalitní formy připravené obráběcím centrem ROBODRILL, jemně opracované strojem ROBONANO a vše je sestaveno pomocí přesných součástek výrobených drátořezem ROBOCUTEM. Pro plastikářské odvětví nabízí ROBONANO s rozlišením příkazu 0.1 nanometru robustní alternativu k manuálnímu leštění vsřikovacích forem. A samozřejmě, roboty FANUC můžou být také využity pro ještě větší automatizaci procesů. Na Fakumě bude ROBONANO α-NMiA demonstrovat skutečné obrábění vstřikovací formy se složitým tvarem pro automobilový průmysl.

ROBOSHOT α-S450iA konečně v Evropě

Moulding workpiecesJeho debut byl oslaven v Japonsku minulý rok, dále následovalo představení stoje Americkému trhu ve stánku Milacron na veletrhu NPE Orlando –  plně elektrický FANUC ROBOSHOT α-S450iA, je přesný vstřikovací stroj s upínací silou 4500 kN, který má za sebou první instalaci v Evropě a to konkrétně v České republice. Vyšší čísla kavity a větší formy vyžadují větší rozměry upinacích desek a vzdálenosti mezi vodícími tyčemi, které vyžadují větší / silnější stroj s vyššími upínacími silami. Kromě automobilového průmyslu, jsou zde další odvětví jako trh lékařských a farmaceutických přístrojů a další, která požadují přesné díly dokonaleji a rychlejí. “Takhle funguje trh”, souhlasí Wolfgang Haak, Produktový manažer FANUC ETS Europe Roboshot, “ FANUC si toho byl vědom a proto se rozhodl  vyvinout větší stroj založený na stejném principu a spolehlivosti jako dalších šest modelů mezi upínací silou 150 a 3000 kN. Nyní máme upínací sílu 4500kN, vzdálenost vodících tyčí  920 mm na 920 mm, upínací zdvih 900 mm, velikost upínací desky 1300 mm na 1300 mm a maximální výšku nastavení nástroje 1000 mm. Čtyři různé velikosti šneků pro dvě základní vstřikovací jednotky umožňují vysokou flexibilitu .”  α-S450iA demonstruje potenciál produktivity stroje: spojovací části pro infuzní komponenty jsou vyráběny s použitím 32-dutinové formy lékařského zařízení poskytované firmou KEBO ze Švýcarska. Složité geometrie, jaké jsou vyráběny ve velkém množství v lékařských zařízeních a farmaceutickém průmyslu, vyžadují maximální přesnost– zejména pokud jde o kvalitu povrchu, přesnost obrysu, stabilizaci hmotnosti a reprodukovatelnost. Současný stav technologie CNC v ROBOSHOTU poskytuje jedinečné elektrické řešení tvarování. Stroj je vybaven účinnou regulační funkcí pro obnovu energie, spolehlivým ovládáním točivého momentu – PMC 2&3 – stejně jako zpětným tokem a vysoce efektivní  AI formou / ochranou ejektorů. Výsledky jsou špičkovým výkonem procesu a kvalitou produktu.

Ruka v ruce s roboty

Pomocí příkladu kompaktní výrobní buňky, FANUC představuje koncepci high-tech / high-batchvýroby, vyžadující čisté stroje, čisté prostory a prostředí, robotizované činnosti, které dnes podporují např. Zdravotnické pomůcky a technické obory. Robotec PLASTICMATE a FANUC ROBOSHOT α-S100iA spolupracují v kompaktní a flexibilní výrobní buňce. Demonstrace integrované funkce “Varitherm”:  změny teplot v průběhu cyklu zlepšují mechanické vlastnosti součástí. Regulovaná povrchová teplota dutiny nejenže udržuje nízkou viskozitu až po úplné a bezvadné plnění formy, ale také umožňuje speciální povrchové účinky.  Demontáž dílů se provádí šestiosým robotem PLASTICMATE kombinovaným s lineární osou. Následně jsou horní a spodní části uloženy ve stopě vyrovnávací paměti předtím, než jsou automaticky sestaveny. Spolupráce mezi strojem PLASTICMATE a kolaborativním robotem CR7 končí v doručovací stanici kde návštěvnící můžou obdržet dokončené části.
 

Industry 4.0: Euromap 77 & FANUC Linki

V jedné sekci stanu B3-3211 – nazývaného IOT corner – FANUC ukazuje novou Euromap 77 OPC UA interface in cooperation with the TIG “authentig” MES system. Návštěvníci můžou v reálném čase vidět monitorování stavu strojů ,jejich úloh a robotových buněk v souladu s požadavky Industry 4.0.

 

For more information, please contact:
FANUC Europe Corporation S.A. 
7, rue Benedikt Zender, L-6468 Echternach, Luxembourg 
Phone: + 352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu
Reference: July 2018, www.pr-portfolio.de