The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
Standardní řídicí jednotka společnosti FANUC, skříňka A-Cabinet, je naše kompaktní a stohovatelné řešení. Je dokonale přizpůsoben průmyslovému prostředí a je navržen pro 2 pomocné osy.
Rozměry: 60...
Řídicí skříň R-30\[fanuc\_tokens\:intelligent\_i]B Plus B-Cabinet obsahuje stejnou technologii jako varianta A-Cabinet, ale nabízí dostatek prostoru pro přídavné zesilovače nebo I/O moduly. Je ideá...
Výkonná a samostatná skříň R-30𝑖B Plus Mate je ideální volbou pro menší roboty a byla navržena speciálně pro roboty s malým a středním užitečným zatížením. Je stohovatelná pro buňky s více roboty.
...
Open-Air Cabinet je ideální pro roboty M-1, M-2, M-3 a LR Mate. Lze ji namontovat do skříněk pro velmi znečištěné nebo vlhké prostředí a je také stohovatelná pro buňky s více roboty.
Rozměry: 370 ...
Řídicí jednotka R-30𝑖B Mini Plus se používá pro řadu CRX. Tento prostorově úsporný a lehký regulátor váží pouhých 19 kg a lze jej snadno integrovat i do mobilních plošin.
Rozměry: 410 x 277 x 370 mm
R-30𝑖B Plus s purge jednotkou je výkonný řadič navržený pro vyšší produktivitu lakovacích robotů. Je vytvořen tak, aby roboty a automatizaci v průmyslu bylo snadnější používat. Díky integrovanému h...
𝑖Pendant Touch je lehké, ergonomicky navržené ovládací zařízení s intuitivním rozhraním 𝑖HMI. Zjednodušuje programování jak pro zkušené programátory, tak pro obsluhu na místě. 𝑖Pendant zvyšuje efek...
Tablet Teach Pendant (TP) od FANUC nabízí zákazníkům rychlý a snadný způsob programování naší široké řady standardních průmyslových robotů. Disponuje stejnými uživatelsky přívětivými funkcemi a int...
Roboty FANUC SCARA nepotřebují 𝑖Pendant Touch a používají intuitivní 𝑖RProgrammer - webové rozhraní, které umožňuje snadné programování pomocí tabletu nebo stolního počítače.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.