zveřejněno na 03.03.2026

Oživení fyzické umělé inteligence

Expozice společnosti FANUC týkající se umělé inteligence na veletrhu iREX 2025 v Tokiu se setkaly s velkým zájmem.
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Spolupráce společnosti FANUC se společností NVIDIA otevírá nové příležitosti pro továrny, výzkumníky a inovátory v oblasti umělé inteligence po celém světě. V tomto rozhovoru Robert Koopmann, technický ředitel společnosti FANUC Europe, vysvětluje, jak kombinace průmyslových robotů a platformy Omniverse společnosti NVIDIA zlepšuje digitální propojení v továrnách. Sdílí také praktické pokyny, jak k tomuto procesu nejlépe přistupovat.

FANUC a NVIDIA oznámily spolupráci v oblasti fyzické umělé inteligence.

Co to znamená pro průmyslovou robotiku?

 

Společnosti se vzájemně skvěle doplňují. Společnost NVIDIA je zavedeným lídrem v oblasti výpočtů umělé inteligence se svým open-source referenčním rámcem pro simulace v oblasti robotiky Isaac Sim postaveným na platformě NVIDIA Omniverse. Společnost FANUC jej doplňuje realistickou integrací fyzických robotů. Přinášíme skutečnou robotiku do digitálního světa - NVIDIA poskytuje digitální infrastrukturu.

Co to znamená v praxi?

Digitální dvojčata vytvořená v nástroji FANUC ROBOGUIDE se integrují s NVIDIA Omniverse, který následně mapuje celou továrnu - od toku materiálu a strojů až po autonomní dopravní prostředky a procesní data. Systémy společně vytvářejí realistickou komplexní simulaci celého výrobního řetězce. To umožňuje testování aplikací ve skutečné simulaci 1:1, vývoj nových aplikací a rychlejší identifikaci a řešení problémů pomocí umělé inteligence. Klíčovým faktorem je schopnost replikovat chování skutečného robota s téměř dokonalou věrností pomocí stejných algoritmů jako u fyzického robota.

Jaké výhody to firmám nabízí?"

Na rozdíl od čistě digitálních aplikací AI má fyzická AI přímé připojení k reálným systémům. Roboty s podporou AI podporují nepřetržitý, často bezobslužný provoz, čímž zvyšují využití strojů a celkovou efektivitu. Tento přístup snižuje počet chyb, usnadňuje systematickou analýzu problémů a zajišťuje trvale vysokou kvalitu. Automatizace řízená AI navíc podporuje včasnou detekci opotřebení, což umožňuje proaktivní údržbu a pomáhá předcházet nákladným neplánovaným prostojům. Stručně řečeno, AI činí osvědčené řešení v oblasti robotiky ještě efektivnějšími.

Kdy bude řešení k dispozici k použití?

Ano, okamžitě. Produktivní aplikace jsme již předvedli na veletrhu robotiky iREX v prosinci 2025 a od té doby jsme obdrželi objednávky na více než 1 000 robotů s podporou AI po celém světě. Ideální jsou sice projekty "na zelené louce", tedy nové závody, ale dokážeme digitálně provést integraci i u stávajících závodů. V těchto případech je nezbytný iterativní přístup.

Kde by měly začít společnosti s omezenými zkušenostmi s AI?

Logickým prvním krokem je strukturovaná analýza výrobního prostředí s odborníkem společnosti FANUC, která se zaměří na manuální, opakující se úlohy s jasným automatizačním potenciálem. Ty se často vyskytují na konci linky nebo v expedičních operacích.

Můžete začít s osvědčenými automatizačními řešeními, jako je robotika vybavená systémem zpracování obrazu. S rostoucí složitostí představují další krok nástroje pro zpracování obrazu s podporou umělé inteligence, například AI Bin Picking. Poznámka: Aplikace paletizace a odpalování s podporou AI představují nízkoprahový úvod do fyzické AI.

Co bude dál?"

Časem se zaměření rozšiřuje z jednotlivých aplikací na celý procesní řetězec. V některých průmyslových odvětvích, jako je například potravinářství, je již mnoho kroků automatizováno a manuální zůstávají pouze činnosti na konci linky. V jiných odvětvích je možné automatizovat jednotlivé výrobní ostrůvky, jako je montáž nebo svařování.

V určitém okamžiku může následovat zásadní konverze zahrnující integraci senzorové techniky, sběr výrobních dat a digitální modelování celého závodu. Poté může následovat preventivní údržba nebo optimalizace materiálových toků, přičemž společnosti budou postupně zavádět další řešení s podporou umělé inteligence. Klíčové je udělat první krok.

Jak daleko pokročily přední společnosti?

Významní hráči jsou již poměrně daleko, zejména v oblasti offline programování a digitálního designu zařízení. Dosud však zůstávala mezera mezi digitálním plánováním a fyzickou realizací, často kvůli chybějícím rozhraním nebo nesrovnalostem mezi skutečnými a simulovanými modely. Dnešní modely jsou stále realističtější: simulují vlivné faktory, jako jsou světelné podmínky nebo údaje ze senzorů, zatímco filtry a kontroly pravděpodobnosti založené na umělé inteligenci tuto mezeru dále zmenšují.

Jaké jsou limity této technologie?

Současné limity fyzické umělé inteligence jsou do značné míry definovány daty, která mají systémy k dispozici. S rostoucím přísunem kvalitních dat ze senzorů a zavedením dalších fyzických zařízení se interakce s výrobním prostředím bude dále zlepšovat.

Dnešní algoritmy AI jsou převážně přizpůsobeny konkrétním případům použití, což znamená přesně definované úlohy v kontrolovaném prostředí. A přesto se hranice možného mění rychlým tempem. Systémy jsou stále obecnějšího určení a lépe se vyrovnávají s nejistotami.

I ty nejpokročilejší algoritmy umělé inteligence jsou závislé na robustním fyzickém hardwaru, který umožňuje realizovat myšlenku. Roboty FANUC v sobě spojují vysokou spolehlivost, přesnost a výkon, čímž vytvářejí stabilní základ potřebný k úspěšné implementaci AI v reálném výrobním prostředí.

Vnímáte také rizika?"

Fyzická AI přináší další vzájemné závislosti, které vyžadují pečlivou kontrolu. S naším softwarem Dvojitá kontrola bezpečnosti poskytujeme potřebný nástroj, který se na tato rizika zaměřuje. A kolaborativní roboty řady CRX společnosti FANUC zůstávají bezpečné a certifikované TÜV, i když jsou řízeny ze softwaru AI. To patří k unikátním přednostem naší koncepce. Je důležité, aby existovala bezpečnostní architektura, která umožní AI zvýšit výkon, aniž by byla ohrožena ochrana. V závislosti na aplikaci a úrovni autonomie je třeba zvážit také posouzení rizik AI podle zákona EU o AI.

Co znamená spolupráce se společností NVIDIA pro společnost FANUC?

Partnerství výrazně snižuje bariéry pro inovátory v oblasti AI. NVIDIA Omniverse je široce rozšířená vývojová platforma. Díky integraci robotů FANUC se továrnám po celém světě otevírají nové příležitosti. Díky tomu, že naše zákazníky a partnery podporujeme celosvětově a nabízíme nejnižší celkové náklady na vlastnictví na trhu, se stáváme atraktivnější pro společnosti, které chtějí rozšiřovat fyzická řešení AI.

Kromě platformy NVIDIA podporuje společnost FANUC také otevřená rozhraní, jako je naše Streaming Interface nebo Robot Operating System (ROS), široce využívané ve výzkumu a školení. Naším cílem je poskytovat rozhraní, která splňují průmyslové standardy a zároveň otevírají nové trhy. Nyní například nabízíme řešení, která umožňují uživatelům obráběcích strojů ovládat roboty přímo z CNC. Sdílením našich odborných znalostí v dané oblasti s partnery se stavíme do pozice klíčového tvůrce inteligentní automatizace nové generace.