The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Cibo

Il robot per alimenti M-20𝑖D/25 racchiude prestazioni ad alta velocità e ad alta portata in un progetto compatto. Costruito per prosperare negli ambienti di produzione alimentare, vanta un'igiene superiore grazie all'olio alimentare su tutti gli assi, alla flangia del polso in acciaio inossidabile, alle coperture del motore, ai dispositivi di fissaggio resistenti alla corrosione, alla vernice epossidica bianca e alla protezione contro polvere e liquidi, il tutto garantendo velocità e precisione eccezionali.
Carico utile robot
25 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
assi
6

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e protezione IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Polso cavo per layout ad alta densità

Previeni il rischio di impigliamento e di usura dei cavi facendo passare tutti i cavi attraverso l'ampio polso cavo e il braccio cavo di 57 mm di diametro del robot.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi

Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un sistema di gestione dei cavi completamente integrato, che li fa passare attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
25 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

Il leader del settore nella sua categoria per carico utile, portata e velocità degli assi. Esplora ora la nostra serie M-20!

Lasciati ispirare