The FANUC M-2000/2300F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/2300

Le M-2000𝑖A/2300 est le robot le plus lourd de la gamme avec une capacité massive de 2,3 tonnes. Il excelle dans la manipulation de charges lourdes, en particulier celles qui nécessitent un poignet fort, soulevant et positionnant sans effort des voitures entières ou des pièces de fonderie volumineuses sur des montages de machines. Sa force et sa précision inégalées en font le robot idéal pour les tâches industrielles exigeantes, révolutionnant la manière dont les matériaux lourds sont manipulés avec efficacité et facilité.
Charge utile du robot
2300 kg
Portée du robot
3734 mm
Axes
6

Le robot FANUC le plus fort du monde

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Le poignet le plus fort du monde

Avec une charge utile de 2,3 tonnes, ce géant est le robot le plus puissant du monde, capable de soulever une voiture entière avec précision et en toute sécurité.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivité supérieure

Augmentez la production et éliminez les travaux manuels dangereux grâce à des charges utiles et une portée considérables, éliminant ainsi le besoin de grues, d'élévateurs et de navettes.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Idéalement adapté aux environnements de travail difficiles grâce à ses moteurs au poignet et à l'épaule étanches à l'eau et à la poussière, protégés par la norme IP67.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Simplifiez l'intégration et réduisez les coûts grâce à des services aériens et électriques intégrés comprenant 8 entrées et 8 sorties ainsi qu'une interface de câble de signal utilisateur en standard.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Grande flexibilité

Bénéficiez d'une vaste zone de travail définie grâce à une grande enveloppe de travail et à la flexibilité de six axes combinés à une précision extrêmement élevée.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Une fiabilité exceptionnelle pour un fonctionnement sans heurts

Augmentez votre productivité et fluidifiez vos flux de travail grâce à une grande fiabilité basée sur des années d'expertise en matière d'automatisation.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
2300 kg
Portée du robot
3734 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Gamme M-2000

Le robot à la charge utile la plus élevée du marché. Point final. Découvrez notre gamme M-2000 dès maintenant !

Inspirez vous

S'inspirer de la réussite des autres

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Levage de charges lourdes pour la construction de camions

NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.