Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200 𝑖D/14L

Le LR Mate 200𝑖D/14L est doté d'une conception mécanique avancée et compacte qui établit de nouvelles normes en matière de charge utile au sein de la série LR Mate. Ce modèle de robot offre un rapport poids/charge exceptionnel, puisqu'il ne pèse que 27 kg tout en manipulant une charge utile impressionnante de 14 kg. Conçu pour une intégration transparente dans des cellules robotisées compactes, un montage direct sur des machines et des lignes de production, il constitue la solution idéale pour les tâches exigeant un moment et une inertie élevés au niveau du poignet. Qu'il s'agisse d'applications de manutention, de chargement, de déchargement ou d'assemblage, le LR Mate 200𝑖D/14L redéfinit l'efficacité et la performance.
Charge utile du robot
14 kg
Portée du robot
911 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Excellent rapport poids/charge utile

Profitez d'une installation facile, notamment dans les espaces restreints, grâce à un excellent rapport entre le poids (27 kg) et la charge utile (14 kg).
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection IP67 en standard

Bénéficiez d'un poignet et d'un corps étanches à l'eau et à la poussière pour une durée de vie la plus longue possible et un temps de fonctionnement exceptionnel. Le choix idéal pour travailler dans des environnements poussiéreux, remplis de tuyaux et moulés sous pression.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une polyvalence qui s'adapte à toutes les situations

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle. Avec ses unités mécaniques étanches (IP67), il peut même être intégré directement dans une machine-outil.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Simplifiez l'intégration et réduisez les coûts grâce à 6DI/6DO sur le connecteur d'axe J3 pour prendre en charge les préhenseurs embarqués ainsi que les électrovannes double x 2 intégrées et les conduites d'air en standard.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Réduisez les temps de cycle et bénéficiez d'une plus grande souplesse dans la conception des cellules en permettant à plusieurs robots de travailler à proximité les uns des autres grâce à la fonction de basculement intelligent.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
14 kg
Portée du robot
911 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP67/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/-
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la gamme de produits

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Gamme LR Mate

Léger et compact. Les grandes choses se présentent sous forme de petits paquets. Découvrez notre gamme LR Mate dès maintenant !


Inspirez vous