ФАНУК организира онлайн семинар на тема „Предимства на напълно електрическата шприц машина FANUC ROBOSHOT“



Искате ли да разберете повече за възможностите на прецизната технология при машините за шприцване с ЦПУ? Сега ФАНУК България Ви предоставя възможност да обогатите своите професионални познания. На 24 септември 2020 (четвъртък) от 11:00  до 12:00 часа ФАНУК ще бъде домакин на безплатен уебинар на тема „Предимства на напълно електрическата шприц машина FANUC ROBOSHOT.“

Ще се радваме да се срещнем, макар и виртуално, с нашите клиенти, партньори и експертите в бранша, с които да поговорим за актуалните тенденции в технологиите за електрическо леене под налягане и възможностите и предимствата на ROBOSHOT, както и да отговорим на Вашите въпроси.

Резултатите от използването на иновативния продукт ROBOSHOT са по-добро ускорение, свръхпрецизност на движенията и изключително къси времена на цикли за изработване на големи количества детайли с постоянно високо качество, максимален контрол на процесите при ниски разходи за поддръжка. Едни от обичайните приложения на ROBOSHOT са за автомобилната промишленост, електрониката, медицинската промишленост и оптичните продукти.

Гамата FANUC ROBOSHOT включва 10 модела с усилие на затваряне от  150 kN (15 tonf) и макс./мин. височина на матрицата: 260/130 мм  до 5000 kN (500 tonf) и макс./мин. височина на матрицата: 1000/130 мм.

Уебинарът е напълно безплатен, като се изисква единствено предварителна регистрация, която може да бъде направена от ТУК!