Навигация

Робот SCARA SR-12iA

Висока товароносимост и компактен дизайн

Малките, леки и изведени през робота кабели/тръби придават на робота семпъл и изчистен вид, който минимизира съприкосновението с периферията и опростява интегрирането на модел FANUC SR-12iA в която и да било монтажна или пакетираща линия. Основата за монтаж с размери 280 x 364 mm, теглото от 53 kg и обсегът от 900 mm осигуряват максимална ефективност по отношение на пространството и обхвата на движение.

ОСИ НА РОБОТ

4

ОБСЕГ

900 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

12 kg

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИСТОВКА

Optional

The SR-12iA will be available in white paint, covered Z-axis spindle and IP65. This makes robot ideal for secondary food applications.

Необходима ли ви е по-ниска товароносимост?

Открийте FANUC SR-6iA

  • Товароносимост: 6 kg
  • Обсег: 650 mm
  • Ход: 210 mm
Научете повече