Навигация

Робот SCARA SR-3iA



Със своите 3 kg полезен товар, 400 mm хоризонтален и 200 mm вертикален обсег, FANUC SR-3iA е идеално подходящ за по-малки приложения за монтаж, повдигане и поставяне, инспекция и опаковане. Работейки в рамките на 360°, лекият дизайн на модела и ултракомпактните му размери свеждат до минимум риска от съприкосновения с периферни устройства.

AXIS ROBOT

4

REACH

400 mm

LOAD CAPACITY

3 kg



DOWNLOAD FLYER

Необходима ли ви е по-голяма товароносимост?

Открийте FANUC SR-6iA

  • Товароносимост: 6 kg
  • Обсег: 650 mm
  • Ход: 210 mm
Научете повече