The new FANUC ROBODRILL series is advancing

PRESS RELEASE

Echternach, 5 September 2016

Радваме се да ви представим новото поколение ROBODRILL машини, което ще покажем на широката публика в Европа за първи път на изложението AMB в Щутгарт от 13 до 17 Септември 2016 г.

Серията α-DiB е продължение на успешната серия α-DiA. Тя съдържа голям брой подобрения и нови характеристики. Най-голямата промяна е въвеждането на повишен клас машини в серията.

В новата серия представяме стандартни и машини с повишен технологичен клас в познатите размери – S, M и L. Така предлагаме 6 типа машини, с които да задоволим нуждите на клиентите си.

И двата модела – стандартен и с повишен клас, притежават операторски пулт с новия ни iHMI дисплей,  улесняващ обслужването на машините. Софтуерът за Организация на Производството - ROBODRILL-Linki, перманентно следи машината и съхранява данни за работата и. Автоматичното следене на състоянието на машината намалява времето за поддръжка до минимум.

Във връзка с нашата философия, новият ROBODRILL може лесно да бъде автоматизиран с робот на ФАНУК. Нашият софтуерен пакет за настройка на интерфейса - ‘Quick & Simple Start-up Package’ улеснява напасването на робота към машината и спестява време и разходи.

Съкратихме времето за цикъл въвеждайки нови функции за бързия ход и смаяната на инструмента. Новите машини имат подобрени функция за предварителна диагностика -  Preventive Maintenance Guidance , позволяваща по-бърза и улеснена поддръжка.

От 2017 г. всички модели ще могат да бъдат оборудвани с новите въртящи маси на ФАНУК с директно задвижване – DDRiB и DDR-TiB позволяващи индексиране за 0.55 секунди. Спирачният момент е увеличен до 700Nm.

Моделите α-DiB с повишен технологичен клас притежават следните подобрения:

  • Работният ход по Z бе увеличен до 400 мм за производството на по-големи детайли.
  • Допълнителен серводвигател е инсталиран в системата за смяна на инструмента за намаляване на времето за смяна до 0,7 сек. – с 0,2 сек. по-бързо от стандартната машина. Това ще намали времето за цикъл и увеличи производителността.
  • Сега моделът с повишен клас може да ползва инструменти с тегло до 4 кг. 

Стандартните модели ще се предлагат на европейския пазар от есента на 2016 г.,  тези с повишен клас – от пролетта на 2017.