FANUC разширява продуктовата линия от колаборативни роботи CRX

PRESS RELEASE | March 2022

Световният лидер в областта на автоматизацията вече предлага 11 моделa колаборативни роботи.

FANUC, водещ световен доставчик на роботи, CNC управления и решения за автоматизация, представи новите модели колаборативни роботи CRX-5iA, CRX-20iA/L и CRX-25iA. Това са последните попълнения в серията коботи CRX, която включва още колаборативните роботи CRX-10iA и CRX-10iA/L. FANUC ще демонстрира всичките пет модела коботи CRX на своя щанд E4-04 на международното изложение за роботика IREX, което ще се проведе от 9 до 12 март 2022 г. в конгресния и изложбен център Tokyo Big Sight. От 1 до 18 март 2022 г. потребителите ще могат да разглеждат щанда и виртуално на IREX Virtual.

Свидетели сме на голямо търсене на колаборативни роботи на европейския пазар и искаме да предложим подходящи решения за широк спектър от приложения. Нашите коботи са проектирани да подпомагат производители от всякакъв мащаб – малки или големи – за разширяване на техните възможности чрез решения с най-висока степен на надеждност“, споделя Шиничи Танзава, президент и главен изпълнителен директор на FANUC Europe Corporation.

Новите модели коботи допълват съществуващата продуктова гама от колаборативни роботи CR и CRX на FANUC, която в момента включва общо 11 модела с тегло от 4 до 35 kg. Това е най-обширната гама коботи, която в момента се предлага на пазара.

Разработката на новите коботи CRX-5iA, CRX-20iA/L и CRX-25iA с полезна товароносимост съответно от 5 kg, 20 kg и 25 kg и максимален обхват - 994 mm, 1418 mm и 1889 mm е направена след моделите CRX-10iA и CRX-10iA/L, чийто полезен товар е 10 kg, а обхватът им - 1249 mm и 1418 mm. Петте модела CRX, комбинирани със серията зелени коботи CR на FANUC, увеличават възможностите на FANUC да подпомага все повече компании, които искат да автоматизират производството си чрез коботи.

Колаборативните роботи CRX: безопасни, лесни за използване, надеждни и универсални
Коботите от серията CRX на FANUC са безопасни, лесни за използване, надеждни и представляват универсално решение за широк спектър от приложения, включително инспектиране, зареждане/разтоварване на машини, опаковане, палетизиране, шлифоване, заваряване и др. Всички модели от серия CRX стандартно са със степен на защита IP67 /защита срещу проникване на прах и вода/, така че да могат да се използват дори в производствени зони с тежки експлоатационни условия. Коботите CRX спират безопасно при контакт с човек или обект. Тази технология позволява на CRX да работи по безопасен начин съвместно с хората без нужда от скъпи предпазни заграждения.

Повечето коботи имат лека и компактна конструкция, но коботите CRX на FANUC предлагат много повече, включително висока степен на приложимост в индустриална среда и липса на техническа поддръжка до осем години. Освен това, интерактивното програмиране позволява на потребителите да обучават коботите за определени точки, използвайки ръчно насочване, с икони „drag and drop“ посредством Таблет TP. Коботите CRX могат да използват стандартно захранване 100 V/240 V, като включват енергоспестяващо оборудване с консумация на енергия от около 400 W (при полезен товар 25 kg). Серията поддържа няколко от усъвършенстваните функции на FANUC, включително iRVision, и представлява идеално решение за всяка компания, която иска да постигне по-висока ефективност, дори и за тези, които все още не са внедрили своя първи робот.

Продуктовата гама CRX на FANUC предлага познатите интелигентни функции и надеждност, с които нашите клиенти са свикнали“, каза Ралф Вьолингер, вицепрезидент и генерален мениджър на подразделението за роботи на FANUC Europe. „Тяхното малко тегло, лесна настройка и интуитивно управление ги правят изключително подходящи за внедряване, особено за начинаещи потребители на роботи“, допълва той.

FANUC ще започне да доставя новия кобот CRX-20iA/L през април 2022 г., а коботите CRX-25iA и CRX-5iA ще бъдат налични през юни 2022 г.

For more information, please contact:
FANUC Europe Corporation S.A. 
7, rue Benedikt Zender, L-6468 Echternach, Luxembourg 
Phone: + 352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu