Интегрирано решение за роботизирано електродъгово заваряване



Изискванията към заваръчните процеси непрекъснато се увеличават и едно от решенията, обединяващо високото качество и високата повторяемост на процеса, е  роботизираното заваряване. Използването на промишлени роботи позволява постигането на висока гъвкавост при процеса на точково и електродъгово заваряване.

Използването на индустриален робот съвместно със специализирано заваръчно оборудване дава възможност постигането на висока степен на  автоматизиране на заваръчния процес. Резултата е по-качествен заваръчен шев, по-висока производителност и ефективност. 

Роботизираната клетка за заваряване е готова за използване система, включваща робот, специализирано заваръчно оборудване, периферни устройства и съоръжения за безопасност. Клетката е предварително проектирано и интегрирано съоръжение, позволяващо заваръчният процес да започне незабавно след  механичното позициониране на клетката.

Съществуват много и различни варианти на изпълнение на заваръчна клетка, като изборът на подходящата конфигурация за дадено приложение е от съществена важност за постигане на добра ефективност и бърза възвръщаемост на инвестицията.

Изцяло интегрираното решение между заваръчния робот и импулсния инверторен заваръчен апарат предлага по-голяма гъвкавост на оператора при избора на отделните процеси в зависимост от приложението. Това гарантира заваряване с оптимални параметри при всяка стойност на напрежение на дъгата, независимо от вида на материала и диаметъра на тела.

 

Технически параметри на роботизирана клетка за заваряване:


Робот FANUC AM 100iC/8L

  • Обсег:  2028mm 
  • Полезен товар: 8kg
  • Брой оси: 6
  • Повторяемост: ±0.08mm

Заваръчни функции на Робота

  • TAST (Through Arc Seam Tracking)
  • Touch Sensing
  • Coordinated Motion Package

Позиционер FANUC 2-Axes

  • Полезен товар: 500kg
  • Повторяемост: ±0.05mm
  • J1 обсег: 270° 
  • J2 обсег: 480°

Заваръчна машина 

  • Токоизточник : TPS 400 i  Pulse
  • Заваръчен ток: MIG/MAG 3 -400А
  • Станция за почистване на горелката 

Комуникация

  • EtherNet IP