ZDT (Zero Down Time)



Maintenance and diagnostic functions to prevent unexpected down time

A robot breakdown can cause significant system production down time. FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance. ZDT collects and analyses data to track each robot’s overall health and maintenance requirements while running production. ZDT provides early notifications if action is required to prevent unexpected down time. 

DOWNLOAD BROCHURE

Основни предимства

  • Превенция
    Предотвратяване на престоите на роботите FANUC
  • Оптимизация
    Подобряване на времето на непрекъсната работа на роботите и на вътрешните процеси въз основа на наблюдение на оперативния статус, което води до максимално увеличаване на производството
  • Откриване на проблеми
    Откриване на проблеми с качеството на ранен етап

Основни характеристики

  • Наблюдение на състоянието
  • Следене на оперативния статус
  • Автоматични известия по имейл

Основни функции на ZDT

Брой инсталирани роботи

Над 35 000 робота в цял свят са свързани към ZDT и са предотвратени над 1800 случая на непланиран престой на роботи*. (*резултати от 2023 г.)

Искате да подобрите производителността? Нашите специалисти Ви очакват, за да Ви помогнат!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ДИГИТАЛИЗИРАТЕ БИЗНЕСА СИ