AI Servo Monitor

Detect abnormalities and predict failures

AI Servo Monitor is a software that visualises anomalies of drive systems for servos and spindles through machine learning. It can analyse daily processing data and display the results in intuitive graphs. Users can easily monitor abnormalities on the machine, that is equipped with a FANUC CNC. Together with data collected by MT-LINKi or ROBODRILL-LINKi, AI Servo Monitor analyses the recorded production data of each drive system.

DOWNLOAD FLYER

Основни предимства

  • Увеличено време в изправност за фрезови машини с ЦПУ система на FANUC.
  • Подобряване на производителността чрез по-добро планиране на дейностите по поддръжка.
  • Спестяване на разходи чрез ранно откриване на проблемите

KEY FEATURES

  • Condition monitoring of mechanical elements of an axes
  • No need for additional sensors as data comes directly from the machine servo motor allowing a failure prediction system to be easily created
  • Monitoring of the anomaly score in intuitive graphs (Web UI)
  • Automatic creation of a baseline model through machine learning

Искате да подобрите производителността? Нашите специалисти Ви очакват, за да Ви помогнат!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ДИГИТАЛИЗИРАТЕ БИЗНЕСА СИ