Навигация

PANEL iH Pro



FANUC PANEL iH Pro с широк 21,5” LCD екран е най-новото допълнение на FANUC към линията от iHMI дисплеи. Благодарение на големия Full HD дисплей е лесно показването на различен вид информация едновременно на дисплея. Операторите могат да отворят едновременно на дисплея наръчника и екрана за работа, като получават в удобен за тях начин необходимата им в даден момент информация, без да превключват между екраните. Мощният процесор Intel Core i5 предлага възможност за едновременно изпълнение на PANEL iH Pro на множество софтуерни програми, като сложни 3D симулации. Програмите за обработка на детайли могат да бъдат проверени и подобрени лесно без механична обработка на машината.
 
PANEL iH Pro се доставя с операционната система Windows Embedded Standard. По този начин имате на разположение голям брой софтуерни инструменти за вашата машина. От друга страна, Windows Embedded Standard е обща среда за разработване на софтуерни приложения, съобразени с потребностите на клиентите. Освен това Windows Embedded Standard може да бъде заключена лесно, за да се предотвратят промени на операционната система и да се повиши сигурността.

 

PANEL i 

PANEL i се доставя с операционната система Windows Embedded Standard. По този начин имате на разположение голям брой софтуерни инструменти за вашата машина. От друга страна, Windows Embedded Standard е обща среда за разработване на софтуерни приложения, съобразени с потребностите на клиентите. Освен това Windows Embedded Standard може да бъде заключена лесно, за да се предотвратят промени на операционната система и да се повиши сигурността.

Различните размери на дисплея от 10,4 до 19" ви позволяват да намерите подходящия PANEL i, който съответства на вашите потребности. Те са с формата на стандартните дисплеи с дизайна на FANUC за единен външен вид.

Изтегляне на листовка

Проектирани за пълна пригодност за използване

Новият FANUC PANEL iH Pro с широк LCD екран поддържа хоризонтална и вертикална ориентация. Хардуерната клавиатура и контролният панел могат да бъдат изключени, като така се намали броят на компонентите. Панелът FANUC PANEL iH Pro е оборудван с прецизен капацитативен сензорен екран, който осигурява отлична пригодност за използване и дава възможност за интуитивна работа подобно на смартфон.