Навигация

Тип дисплей и панел за управление



FANUC предоставя голям избор от продукти за изграждане на oператорски интерфейси за различни видове машини. С модулната система е възможно да се изградят различни oператорски интерфейси - от дисплеи с едно докосване до много големи панели за управление с 19” компютърни визуализации с клавиатури за безопасност.

Намерете правилния дисплей и панел за управление за вашето приложение тук:

  • Стандартни дисплеи от 8,4" до 15"
  • Индустриални компютри от 10,4" до 21,5"
  • Устройства за ръчно въвеждане на данни (MDI) / клавиатури
  • Различни видове операторски панели (MOP)
  • Портативни операторски панели