Introductie van de nieuwe C3000i-C-laser

Een veelzijdige CO2-laser met een optimaal rendement

De nieuwe FANUC C3000i-MODEL C (C3000i-C) is uitstekend in staat om dunner plaatmetaal te snijden gezien een superieure straalkwaliteit en een stabiele werking. Dit nieuwe assortiment van FANUC-lasers wordt bestuurd door de CNC-serie 30i/31i-LB die de resonator op zeer hoge snelheid kan aansturen en het stroomverbruik vermindert.

De Power Failure Restart Function (nieuwe functie) garandeert een hoge inzetbaarheid omdat het apparaat snel opnieuw kan worden opgestart als er een stroomstoring optreedt.

De afmetingen van de LASER C3000i-C zijn hetzelfde als die van de LASER C2000i-C en de positie van de straaluitgang is hetzelfde als bij de LASER C4000i-C.

De C3000i-C Laser biedt ook de volgende voordelen:

  • Een CO2-laser van het fast axial flow type met hoogfrequent ontlading.
  • Een uiterst efficiënt, compact en licht product
  • Superieure snijprestaties van plaatmetaal door uitstekende straalkwaliteit en uiterst stabiele werking.
  • Veelzijdige snijprestaties, van dun tot dik metaal
  • Verbeterde snijprestaties door hoge puls frequentie en minutieus aansturen van het laservermogen.
  • Een lager energieverbruik door zijn energiebesparende functie