FANUC introduceert nieuwe reeks ROBODRILL machines

Complete reeks ROBODRILL frees-, tap- en boormachines vernieuwd en uitgebreid

FANUC heeft zijn complete reeks ROBODRILL frees-, tap- en boormachines vernieuwd en uitgebreid met drie nieuwe “advanced” machines. De nieuwe α-DiB reeks staat garant voor gereduceerde cyclustijden en meer flexibiliteit.

De grootste verandering in de nieuwe ROBODRILL reeks is de introductie van “advanced” machines, als aanvulling op de standaard uitvoeringen. Beide zijn verkrijgbaar in drie afmetingen: S, M en L.

Extra nieuwigheden van de advanced reeks zijn

  • een verhoogd bereik van de Z-as tot 400 mm zodat de machine grotere werkstukken aankan
  • een extra servo motor in de turret die de tijd voor gereedschapswissels vermindert tot 0,7 seconden, wat de cyclustijden terugdringt en de productiviteit verhoogt
  • de mogelijkheid om gereedschappen tot 4 kg te gebruiken

Ook voor de nieuwe standaard machines zijn de cyclustijden verlaagd door het gebruik van slimme functies die snelle ijlgangen en gereedschapswissels garanderen. De vernieuwde Preventive Maintenance Guidance zorgt voor sneller en eenvoudiger onderhoud.

Automatisering

De bediening van de nieuwe ROBODRILL machines gebeurt via de vernieuwde iHMI die vorig jaar gelanceerd werd. De ROBODRILL-Linki software bewaakt de machines permanent en maakt een real-time opvolging van de prestaties op de werkvloer mogelijk

Zoals gebruikelijk bij FANUC kunnen de nieuwe machines makkelijk geautomatiseerd worden met een FANUC robot. Het Quick & Simple Start-up Package maakt een dergelijke integratie bijzonder eenvoudig, waardoor tijd en geld bespaard wordt.

De nieuwe generatie ROBODRILL machines wordt in Europa voorgesteld op de AMB vakbeurs in Stuttgart. De standaard machines zijn vanaf het najaar beschikbaar. Begin 2017 komen de advanced modellen op de markt. Vanaf dan kunnen de machines ook uitgerust worden met de nieuwe DDRiB draaitafels of het DDR-Tib systeem voor tappen. Deze zullen verder bijdragen tot snellere cyclustijden dankzij een snelle indexeertijd van slechts 0,55 seconden en een zeer snelle inklemming.