Volledig ingesloten voor maximale flexibiliteit

Ontdek de NIEUWE M-20iB/25

Ingebouwde behendigheid

De nieuwe M-20iB/25 levert de snelheid en flexibiliteit van FANUC’s 6-assige M-20-serie met een stevig nieuwe omhulsel. Motoren, assen en snoeren zijn volledige ingesloten voor een optimale bescherming in allerlei ruige, natte en vuile werkomgevingen.

Grotere payload

Met een payload van 25 kg is de M-20iB/25 de sterkste robot in de M-20-reeks. De lichtgewicht holle bovenarm en de geavanceerde servotechnologie leveren snelle cyclustijden op en een verbeterde verwerkingssnelheid.

Technologie met slanke arm

Om de mogelijke toepassingen verder uit te breiden is de nieuwe M-20iB/25 voorzien van een slanke arm voor een betere bruikbaarheid. Voor extra gebruiksgemak is de gebruikersinterface geïntegreerd in de robotarm.