CR-14iA/L

L’accord parfait entre petite taille et charge utile importante.

Bonjour, je m’appelle CR-14iA/L. Je suis un robot collaboratif spécial de chez FANUC qui allie les caractéristiques de mon grand frère le CR-15iA et de mon petit frère, le CR-7iA. J’ai été développé pour fonctionner en toute sécurité et efficacement. Grâce à la combinaison de mon rayon d’action, de ma charge utile et de ma taille, je peux être utilisé dans de nombreux domaines d'application comme le chargement et le déchargement de machines et d'autres tâches d'automatisation industrielle. Je peux vous aider là où l'espace est trop restreint pour utiliser un de mes grands frères, mais où une charge utile importante et un grand rayon d'action sont cependant nécessaires. Mes caractéristiques et mes avantages sont faciles à utiliser grâce à une programmation simple et à un guidage manuel pour l'apprentissage et la manipulation. Malgré ma couleur verte, je fonctionne comme n'importe quel robot industriel FANUC et je suis capable de répéter le même mouvement plusieurs fois avec une répétabilité de ± 0,01 mm.

AXES DU ROBOT

6

PORTÉE

911 mm

CHARGE UTILE

14 kg

Télécharger la fiche technique

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER