Robot collaboratif CR-15iA



Juste la bonne charge utile avec le bon rayon d'action pour une large gamme d'applications de manutention

Capable de porter15 kg, je suis un  robot collaboratif puissant qui comble bien l'écart entre mes frères et sœurs CR-4iA et CR-7iA plus petits et mon grand frère le CR-35iA. Tout comme le reste de ma famille, je me fie à la technologie éprouvée FANUC et à un capteur très sensible intégré dans ma base. De ce fait, je suis non seulement extrêmement fiable, mais aussi  très performant et incroyablement sûr, je peux travailler avec ou aux côtés des humains  sur une gamme d'applications industrielles telles que la manutention, le service de machines, le contrôle et la logistique.

AXES ROBOT

6

RAYON D'ACTION

1441 mm

CHARGE MAXIMALE

15 kg



Télécharger la fiche technique

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER