The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
De standaard controller van FANUC, de A-Cabinet, is onze compacte en stapelbare oplossing. Perfect geschikt voor industriƫle omgevingen, is deze ontworpen voor 2 externe assen. Afmetingen: 600 x 50...
De R-30iB Plus B-Cabinet bevat dezelfde technologie als de A-Cabinet, maar biedt ruim voldoende ruimte voor extra versterkers of I/O-modules. Deze is perfect geschikt voor industriƫle omgevingen.
...
De krachtige en autonome R-30𝑖B Plus Mate Cabinet is de ideale keuze voor kleinere robots en is speciaal ontworpen voor robots met een klein tot middelzware payload. Deze is stapelbaar voor cellen ...
Het krachtige en autonome Open-Air Cabinetis ideaal voor M-1, M-2, M-3 en LR Mate robots. Hij kan gemonteerd worden in kasten voor zeer vuile of vochtige omgevingen en is ook stapelbaar voor multi-...
De R-30𝑖B Mini Plus controller wordt gebruikt voor de CRX serie. Met een gewicht van slechts 19 kg is deze ruimtebesparende en lichtgewicht controller eenvoudig te integreren, zelfs in mobiele plat...
R-30𝑖B Compact Plus wordt gebruikt voor de FANUC SCARA serie. Deze controller overtuigt door zijn lichte en zeer compacte ontwerp en is eenvoudig te integreren.
Afmetingen: 440 x 85 x 260 mm
Afme...
De R-30𝑖B Plus-controller met purge unit is een high-performance controller, ontworpen voor slimmere productiviteit van verfspuitrobots. Deze controller is ontwikkeld om het gebruik van robots en a...
De 𝑖Pendant Touch is een licht, ergonomisch ontworpen bedieningsapparaat met een intuïtieve 𝑖HMI interface. Het vereenvoudigt het programmeren voor zowel programmeurs als operatoren. De 𝑖Pendant ve...
De FANUC Tablet Teach Pendant (TP) biedt u een snelle en eenvoudige manier om ons uitgebreide assortiment industriƫle robots te programmeren. Deze pendant beschikt over dezelfde gebruiksvriendelijk...
Zonder de noodzaak van een 𝑖Pendant Touch maken FANUC SCARA-robots gebruik van de intuïtieve 𝑖RProgrammer – een webgebaseerde interface waarmee u eenvoudig kunt programmeren via een tablet of deskt...
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.