M-710iD/50M

Wide range multipurpose robot

The six-axis robot M-710iD/50M, with a 50 kg payload capacity and a uniquely curved J2 arm is designed to reduce interference and collision risks. This model maintains the well-proven M-710 design, optimised for weight and payload efficiency. Enhanced with increased load capacity and cost-effectiveness, its fully enclosed design offers robust protection against water and dust, safeguarding critical components like reducers and cables, making it a versatile and reliable choice for diverse industrial applications.

AXIS ROBOT

6

REACH

2606mm

LOAD CAPACITY

50kg

Download Datasheet

Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC

  • aspeto mais flexível

  • interface de utilizador melhorada com o novo iHMI

  • guias de configuração para programação

  • memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada

Saber mais sobre o controlador do robô

Possibilidades infinitas

Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem.

Comodidade

Maior comodidade com o iPendant Touch

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Interface

Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB

Movimento

Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento

Segurança

Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro