Tempos do ciclo curtos, qualidade na consistência das peças

O FANUC ROBOSHOT permite aplicar a tecnologia de ponta de precisão CNC de torneamento e fresagem à moldagem por injeção elétrica. Como resultado obtém-se uma maior aceleração, precisão máxima dos movimentos e tempos de ciclo extremamente curtos na produção consistente de grandes quantidades de peças de alta qualidade.

Transferir o folheto


Fiabilidade do CNC imbatível

O elemento principal do FANUC Roboshot é o controlo CNC mais fiável do mundo. Fácil de utilizar e com todas as interfaces padrão, bem como inúmeras funcionalidades adicionais úteis, oferece processamento rápido e qualidade consistente das peças .
Para SISTEMAS CNC FANUC

Tecnologia de vanguarda

Tem dúvidas? Teremos todo o prazer em esclarecê-las. Contacte de imediato um técnico especializado em moldagem por injeção e ajude-nos a aumentar a sua produtividade.
CONTACTE-NOS

Funções inteligentes para uma qualidade de peças superior

  • Controlo de processos e monitorização do desgaste únicos
  • Peso constante das peças e necessidade de descompressão reduzida
  • Força de fixação otimizada e menos defeitos nas peças
  • Pré-injeção sensível com CNC
Obter mais informações sobre as funções inteligentes do Roboshot

A resposta a todas as suas necessidades de moldagem por injeção numa única máquina

Se pensa que tarefas diferentes requerem máquinas diferentes, pense melhor! Altamente flexível e com capacidade de controlo de precisão de forças de aplicação de grande potência através do seu CNC único, o FANUC ROBOSHOT foi concebido para processar uma gama extremamente diversificada de aplicações sofisticadas de moldagem por injeção.

Moldagem por injeção de pós cerâmicos (CIM):

a solução para peças de grande volume, como rotores de turbocompressores e rolamentos de encosto, cuja maquinação seria demasiado dispendiosa




Moldagem de alta precisão:

para aplicações relacionadas com medicina, ótica e outras aplicações de alta precisão exigentes

Moldagem de alta pressão:

para componentes, como caixas para baterias, cuja produção requer níveis elevados de força de pressão

Moldagem de alta resolução:

moldagem por microinjeção até < 1 mm

Moldagem por injeção de pós metálicos (MIM):

a forma económica de produzir componentes pequenos, de precisão e com formas invulgares, como parafusos

"O ROBOSHOT demonstrou o seu valor em toda a gama de aplicações de moldagem por injeção. Em comparação com os sistemas não CNC padrão, a precisão do respetivo sistema de injeção elétrica CNC é extraordinária. Além disso, oferece uma fiabilidade incrível. Estimamos um custo de propriedade, com base num ciclo de vida de 15 anos, inferior a 1000 €/ano."

Carga e descarga simples

As interfaces comuns entre o FANUC ROBOSHOT e os robôs industriais FANUC também facilitam imenso a criação das suas próprias células ROBOSHOT altamente produtivas.
Obtenha mais informações sobre as soluções de carregamento da FANUC

Vamos aumentar a sua produtividade!

Suporte pessoal para o seu projeto de automação a apenas um passo. Basta preencher o formulário e enviar-nos o seu pedido.